(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เหมาะสำหรับการวัดชิ้นส่วนที่ผลิตในปริมาณน้อย
•ใช้งานง่ายเมื่อใช้งานมือเดียวเนื่องจากทั่งพับเก็บได้
•ในช่วงการวัด 25 มม. ผลิตภัณฑ์ รุ่น มีให้เลือก
การ การวางตำแหน่ง ซ้ายหรือขวาของปุ่มดึงทั่ง
•ปรับปรุง ความแม่นยำ อย่างมาก:ข้อผิดพลาดในการบ่งชี้และการสำเร็จการศึกษา1μm
•กันน้ำได้ถึง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP54
•คริสตัลเคลือบแข็ง:เพิ่มความต้านทานต่อ น้ำมัน และรอยขีดข่วน
• สเกลวัด ไฟบอกสถานะ มีขนาดใหญ่และอ่านง่าย
• ตำแหน่ง ศูนย์และ ปากกามาร์กเกอร์ ขีด จำกัด ที่ แบบปรับได้ สำหรับการทดสอบ GO / ± NG สามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างง่ายดาย
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
510-131 |
510-132 |
510-133 |
510-134 |
510-151 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล (ก.) | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ปุ่มเพิกถอนทั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,572.18 ฿ 15,423.57 | MICROMETER IDM-1R | 1 ชิ้น | 50 วัน | 520 | 0 - 1 | ด้านขวา | ||
฿ 23,840.71 ฿ 16,280.82 | MICROMETER IDM-2R | 1 ชิ้น | 50 วัน | 670 | 1 - 2 | ด้านซ้าย | ||
฿ 25,623.64 ฿ 17,506.07 | MICROMETER IDM-3R | 1 ชิ้น | 50 วัน | 820 | 2 - 3 | ด้านซ้าย | ||
฿ 26,558.35 ฿ 18,142.01 | MICROMETER IDM-4R | 1 ชิ้น | 50 วัน | 970 | 3 - 4 | ด้านซ้าย | ||
฿ 22,572.18 ฿ 15,423.57 | MICROMETER IDM-1RL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 530 | 0 - 1 | ด้านซ้าย |
กำลังโหลด …
กำลังวัด | 5 - 10 N | การสำเร็จการศึกษา | .0001" | ระบุช่วง | ±.0023" |
---|---|---|---|---|---|
จบการศึกษาสาย | .00005" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง