(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ใช้สำหรับการตั้งค่าไมโครมิเตอร์แบบเกลียวที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของช่วงการวัดอย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
167-283 |
167-284 |
167-285 |
167-286 |
167-294 |
167-295 |
167-296 |
167-297 |
167-298 |
167-299 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ | สเปค | ความยาว (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,458.49 | MB-1 SCREW 55 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00015" | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | 1" | ||
฿ 1,458.49 | MB-2 SCREW 55 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0002" | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | 2" | ||
฿ 2,504.93 | MB-3 SCREW 55 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | ±.00025" | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | 3" | ||
฿ 2,504.93 | MB-4 SCREW 55 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | ±.0003" | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | 4" | ||
฿ 1,458.49 | MB-1 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00015" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 1" | ||
฿ 1,458.49 | MB-2 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.0002" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 2" | ||
฿ 2,504.93 | MB-3 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00025" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 3" | ||
฿ 2,504.93 | MB-4 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | ±.0003" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 4" | ||
฿ 2,604.75 | MB-5 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | ±.00035" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 5" | ||
฿ 2,604.75 | MB-6 SCREW 60 DEGREE IN | 1 ชิ้น | 50 วัน | ±.0004" | ตัวชี้วัด (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | 6" |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง