(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• แกนหมุน คาร์ไบด์ ให้ความต้านทานต่อการขัดถูสูง
รหัสสินค้า |
---|
149-147 |
149-148 |
149-181 |
149-182 |
149-811 |
149-812 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ต้นกำเนิด | ปลาย แกนหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,017.24 | MICROMETER HEAD MHM2-.5 | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด | แบน ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | ||
฿ 1,851.61 | MICROMETER HEAD MHM1-.5 | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | ที่ราบ | แบน ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | ||
฿ 2,318.61 | MICROMETER HEAD MHM1-.5LR | 1 ชิ้น | 50 วัน | ด้วยการ ล็อค แกนหมุน / รุ่น ผลิตตามสั่ง | ที่ราบ | แบน ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | ||
฿ 2,017.24 | MICROMETER HEAD MHM2-.5L | 1 ชิ้น | 92 วัน | พร้อม ล็อค แกนหมุน | พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด | แบน ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | ||
฿ 2,084.45 | MICROMETER HEAD MHM3-.5 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | ที่ราบ | ทรงกลม (SR4) ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | ||
฿ 2,167.34 | MICROMETER HEAD MHM4-.5 IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด | ทรงกลม (SR4) ( ปลาย คาร์ไบด์ ) |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ | ±.0001" | ช่วงการวัด (นิ้ว) | 0 -.5 | คุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | .375" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง