(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอลระดับแนวหน้าคา คาลิเปอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีแบตเตอรี่และการป้องกัน IP67 มั่นใจได้
ความน่าเชื่อถือในการ กันน้ำ
•ไม่จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูต้นกำเนิดที่น่ารำคาญจึงสามารถเริ่มการวัดได้ตลอดเวลาและ
ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับความเร็วในการทำงาน
•เพิ่ม คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ของหน่วยแสดงผลเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นใน
เงื่อนไขการประชุมเชิงปฏิบัติการ
• ฟังก์ชั่น กันน้ำ ทำให้ SuperCaliper นี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มี
ของไหล ตัดหรือสารหล่อเย็นจำนวนมากความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับเครื่องจักรกล
ประเภทคา คาลิเปอร์
• SuperCaliper นี้ใช้ ส่วนประกอบ ที่ไม่มีสารอันตราย
•การทำงานของตัว สไลเดอร์ เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
รหัสสินค้า |
---|
500-784 |
500-785 |
500-786 |
500-787 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | สเปค | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,154.93 | DM CALIPER CD67-S6PS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 0 - 6" | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล | 180 กรัม | ||
฿ 13,504.80 | DM CALIPER CD67-S8PS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 8" | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล | 210 กรัม | ||
฿ 12,554.72 | DM CALIPER CD67-S6PM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6" | พร้อม เอาต์พุต ข้อมูล | 180 กรัม | ||
฿ 13,850.00 | DM CALIPER CD67-S8PM | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 8" | พร้อม เอาต์พุต ข้อมูล | 210 กรัม |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง