(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาลิเปอร์ ABS น้ำหล่อเย็นหลักฐานที่มีการป้องกันฝุ่น / เครื่องวัดระดับน้ำ IP67
เป็นไปได้
ใช้ในสภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สัมผัสกับน้ำหล่อเย็นน้ำฝุ่นหรือ น้ำมันการทดสอบการรั่วของอากาศ 100%
มั่นใจได้ว่าคา คาลิเปอร์ ทุกตัวเป็นไปตามมาตรฐาน IP67
•ความสูงแบบอักษรคือ 9 มม. (เพิ่มขึ้น 22%) และการมองเห็นดีขึ้น
(ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ").
•ฝาปิดแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่
(ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ").
•ยืดอายุแบตเตอรี่ 5 ปีเนื่องจากวงจรรวมที่มีกระแสไฟต่ำ
(ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ").
•ใช้งานง่าย - การ การออกแบบ การยศาสตร์ ขั้นสูงใช้เพียงปุ่มเดียว
•รวม ระบบ การวัด แบบสัมบูรณ์ ของ mitutoyoไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตจุดเริ่มต้น
•ความ -ON อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ ฟังก์ชั่น LCD หลังจาก 20 นาทีไม่มีการใช้งาน
แต่ต้นกำเนิด สเกลวัด ABS นั้นไม่ได้รับผลกระทบอุปกรณ์แหล่งจ่าย จะกลับคืนสู่จอแสดงผลเมื่อ สไลเดอร์
•สามารถวัดคุณสมบัติที่ แบบขั้นบันได ได้
•สามารถ แบบรวม เข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัด
•ใบรับรอง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มีให้ตาม มาตรฐาน
(อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้เป็นใบรับรองการสอบเทียบได้เนื่องจากไม่ได้ระบุวันที่)
รหัสสินค้า |
---|
500-721-20 |
500-722-20 |
500-723-20 |
500-731-20 |
500-732-20 |
500-733-20 |
500-734-20 |
500-735-20 |
500-736-20 |
500-737-20 |
500-738-20 |
500-763-20 |
500-768-20 |
500-769-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ | หมายเหตุ | สเปค | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,553.09 | CD-P15MW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 150 มม | - | ±0.02 มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 168 ก | ||
฿ 13,104.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 200 มม | - | ±0.02 มม | - | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 198 ก | ||
฿ 13,471.82 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 150 มม | - | ±0.02 มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 168 ก | ||
฿ 11,720.47 | CD-P6SW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | - | 168 ก | ||
฿ 13,070.55 | CD-P8SW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | - | 198 ก | ||
฿ 14,570.56 | CD-P6SWW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | - | 168 ก | ||
฿ 15,686.09 | CD-P8SWW | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | - | 198 ก | ||
฿ 12,837.39 | CD-P6MW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 168 ก | ||
฿ 14,572.25 | CD-P8MW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 198 ก | ||
฿ 14,972.06 | CD-P6MWW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 168 ก | ||
฿ 16,604.80 | CD-P8MWW | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 198 ก | ||
฿ 11,103.29 | CD-P8M | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 198 ก | ||
฿ 8,103.20 | CD-P6SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | แถบความลึกø1.9มม | - | 168 ก | ||
฿ 8,920.10 | CD-P6MR | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | แถบความลึกø1.9มม | พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด:ใช่ | 168 ก |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง