(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•แนะนำ ระบบ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แบบสัมบูรณ์
(ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ").
• การ การออกแบบ การยศาสตร์ ใหม่พร้อมที่วางนิ้ว
•ปุ่ม ZERO / ABS ช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย การแสดงผลเป็นศูนย์ที่ ตำแหน่ง สไลเดอร์ ใดก็ได้ตาม สเกลวัด
สำหรับการวัดเปรียบเทียบปุ่มนี้ยังอนุญาตให้กลับสู่โหมดสัมบูรณ์ (ABS)
และการแสดง ตำแหน่ง แท้จริงจากจุดเริ่มต้น (โดยปกติจะเป็นจุดปิดของขากรรไกร)
•การอ่าน LCD ขนาดใหญ่และชัดเจน
•การ สไลเดอร์ ราบรื่นทำให้การทำงานสะดวกสบาย
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 18,000 ชั่วโมง
•ช่วยให้การวัด ขั้น
• คา ลิเปอร์แบบ เขี้ยว ปลาย คาร์ไบด์ เหมาะที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วหยาบการหล่อการ งานลับคม/งานเจียรไน หิน ฯลฯ
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับแบบจำลอง
พร้อม คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
500-163-30 |
500-165 |
500-166 |
500-170-30 |
500-172-30 |
500-176-30 |
500-177-30 |
500-178-30 |
500-195-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ | หมายเหตุ | มวล | แถบความลึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,855.08 | DM CALIPER CD-8ASXW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก / ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 192 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 19,035.00 | DIGIMATIC CALIPER CD-12CPW | 1 ชิ้น | 22 วัน | 0 - 12" | ±.0015 "/ ±0.03มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก / ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 350 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 25,710.00 | DM CALIPER CD-12CPWW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 - 12" | ±.0015 "/ ±0.03มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน / ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 350 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 6,568.97 | DM CALIPER CD-4AX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 4" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | 137 | .075 "คัน | ||
฿ 7,786.13 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | 192 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 11,955.04 | DM CALIPER CD-8AXW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | 192 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 15,454.60 | DM CALIPER CD-8AXWW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 8" | ±.001 "/ ±0.02มม | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | 192 | ใบมีดลบคม | ||
฿ 7,486.00 | DM CALIPER CD-6AXR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6" | ±.001 "/ ±0.02มม | - | 162 | .075 "คัน | ||
฿ 6,118.71 | DM CALIPER CD-4ASX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 4" | ±.001 "/ ±0.02มม | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 137 | .075 "คัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง