(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•คา คาลิเปอร์ Digimatic พลังงานแสงอาทิตย์ แบบสัมบูรณ์ ของ Mitutoyo ยังคงรักษาจุดกำเนิดไว้อย่างไม่มีกำหนด
•ที่ 60 ลักซ์ขึ้นไปคา คาลิเปอร์ แสงอาทิตย์ แบบสัมบูรณ์ พร้อมที่จะเริ่มการวัด
ไม่มีการตั้งค่าศูนย์ซ้ำอีกต่อไปซึ่งเกิดจากการขาดแคลนแสง
•มีการรวม สเกลวัด แบบสัมบูรณ์ เพื่อให้ไม่ต้องตั้งค่าเป็นศูนย์ในการเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แต่ละครั้ง
ไม่มีอันตรายจากข้อผิดพลาดเกินความเร็ว
•การทำงานของตัว สไลเดอร์ เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
•ช่วยให้การวัด ขั้น
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับแบบจำลอง
พร้อม คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
500-463 |
500-465 |
500-473 |
500-474 |
500-475 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | สเปค | แถบความลึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,350.00 ฿ 5,706.39 | DM CALIPER CD-S4C | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 4" | - | .075 "คัน | ||
฿ 10,052.97 ฿ 6,859.14 | DM CALIPER CD-S8C | 1 ชิ้น | 47 วัน | 0 - 8" | - | ใบมีดลบคม | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,081.65 | DIGIMATIC CALIPER CD-S4CT | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 4" | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ใบมีดลบคม | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,081.65 | DM CALIPER CD-S6CT | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 6" | - | ใบมีดลบคม | ||
฿ 8,934.00 ฿ 6,106.39 | DM CALIPER CD-S8CT | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 8" | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ใบมีดลบคม |
กำลังโหลด …
การ ปรับแบบ ละเอียด | ด้วย โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง