(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล IP66 แบบสัมบูรณ์
•คาลิปเปอร์ Digimatic น้ำหนักเบา ที่ใช้ CFRP (พลาสติก เสริมแรง คาร์บอน ไฟเบอร์)
ในลำแสงและขากรรไกร
•อนุญาตให้รวมเข้ากับระบบ อุปกรณ์ควบคุม และการวัด กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
สำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
552-312-10 |
552-313-10 |
552-314-10 |
552-315-10 |
552-316-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,278.85 | DM CALIPER CFC-18G | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 18" (.504 - 18.5") | ±.002" | ||
฿ 42,445.98 | DM CALIPER CFC-24G | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 24" (.504 - 24.5") | ±.002" | ||
฿ 67,573.58 | DM CALIPER CFC-40G | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 40" (1.004 - 40.5") | ±.002" | ||
฿ 81,073.41 | DM CALIPER CFC-60G | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 60" (1.004 - 60.5") | ±0.004" | ||
฿ 115,795.12 | DM CALIPER CFC-80G | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 80" (1.004 - 80.5") | ±005" |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง