(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล IP66 แบบสัมบูรณ์
•คาลิปเปอร์ Digimatic น้ำหนักเบา ที่ใช้ CFRP (พลาสติก เสริมแรง คาร์บอน ไฟเบอร์)
ในลำแสงและขากรรไกร
•อนุญาตให้รวมเข้ากับระบบ อุปกรณ์ควบคุม และการวัด กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
สำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
•ขากรรไกร เซรามิก เซอร์โคเนียทำให้คา คาลิเปอร์ นี้เหมาะสำหรับการวัดในระดับปานกลาง
ชิ้นงานแม่เหล็กอย่างไรก็ตามเนื่องจาก เหล็กกล้า ถูกใช้ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
อาจไม่เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่มีแม่เหล็กแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
552-165-10 |
552-166-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,718.59 | DM CALIPER CFC-18GC | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 18" (.504 - 18.5") | ||
฿ 62,535.57 | DM CALIPER CFC-24GC | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 24" (.504 - 24.5") |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความแม่นยำ | ±.002” |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง