1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ ต่อสำหรับเกจ เชิงเส้น

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถขยาย สายไฟ สัญญาณระหว่างส่วน หัว และหน่วยแสดงผลได้
·จำนวนสายเคเบิลที่เชื่อมต่อสูงสุดคือ 3 ชิ้นและความยาวของสายต่อสูงสุดคือ 20 ม.
(ทุกรุ่นไม่รวมประเภทการมาร์กต้นกำเนิด LGF ประเภทเอาต์พุต Digimatic และโฮโลแกรมเลเซอร์)

รหัสสินค้า
902432
902433
902434
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 10,000.00

LINEAR GAGE 1 ชิ้น 95 วัน สายไฟ ต่อขยาย (20 ม.)

฿ 7,217.00

LINEAR GAGE 1 ชิ้น 40 วัน สายไฟ ต่อขยาย (10 ม.)

฿ 5,600.00

LINEAR GAGE 1 ชิ้น 2 วัน สายไฟ ต่อ (5 ม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ