(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ฟังก์ชั่น คลองเลื่อย ศูนย์แบบสัมผัสเดียวเป็น มาตรฐาน
•ช่วงการวัดที่สลับได้ทำให้ mu-checker เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
•มี เครื่องมือ อนาล็อก สองประเภทและหนึ่งจอแสดงผล
รหัสสินค้า |
---|
519-551 |
519-552 |
519-553 |
519-554 |
519-561 |
519-562 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | มวล | มิติ ภายนอก | ความละเอียด | ช่วงแสดงผล | โหมดดิฟเฟอเรนเชียล | แสดง ความแม่นยำ (เป็น ความเป็นเชิงเส้น) | ปรับค่าศูนย์ | ขนาดภายนอก | โหมด การวัด | เอาต์พุต ดิจิตอล | ความแม่นยำ เอาต์พุต อนาล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LEVER-HEAD MOUNTING BRACKETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่นมาตรฐาน (จำเป็นต้องมีหนึ่ง โพรบวัด ) | 2.4 กก | - | 0.1μm / 0.5μm / 1μm / 5μm / 10μm / 50μm | ±5μm / ±15μm / ±50μm / ±150μm / ±500μm / ±1500μm | ±A | ±1% / ±เต็ม สเกลวัด | ตั้งค่าศูนย์ทันทีด้วยตนเอง: 1/3 ของ สเกลวัด เต็มในแต่ละช่วง | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | - | - | ±0.1% ภายใน±เต็ม สเกลวัด (ไม่รวม โพรบวัด) | ||
฿ 999,999,999.00 | LEVER-HEAD MOUNTING BRACKETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | รุ่นมาตรฐาน (จำเป็นต้องมีหนึ่ง โพรบวัด ) | 2.4 กก | - | 0.1μm / 0.5μm / 1μm / 5μm / 10μm / 50μm /.000005"/.00001"/.00005"/.0001"/.0005"/.001 " | ±5μm / ±15μm / ±50μm / ±150μm / ±500μm / ±1500μm / ± .00015 "/ เม็กซิโก, 515m / ± 0.00015" / เม็กซิโก. | ±A | ±1% / ±เต็ม สเกลวัด | ตั้งค่าศูนย์ทันทีด้วยตนเอง: 1/3 ของ สเกลวัด เต็มในแต่ละช่วง | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | - | - | ±0.1% ภายใน±เต็ม สเกลวัด (ไม่รวม โพรบวัด) | ||
฿ 999,999,999.00 | LEVER-HEAD MOUNTING BRACKETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประเภทที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (ต้องการโพรบหนึ่ง / สอง) | 2.4 กก | - | 0.1μm / 0.5μm / 1μm / 5μm / 10μm / 50μm | ±5μm / ±15μm / ±50μm / ±150μm / ±500μm / ±1500μm | ±A / ± B / ± A ± B | ±1% / ±เต็ม สเกลวัด | ตั้งค่าศูนย์ทันทีด้วยตนเอง: 1/3 ของ สเกลวัด เต็มในแต่ละช่วง | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | - | - | ±0.1% ภายใน±เต็ม สเกลวัด (ไม่รวม โพรบวัด) | ||
฿ 999,999,999.00 | LEVER-HEAD MOUNTING BRACKETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประเภทที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (ต้องการโพรบหนึ่ง / สอง) | 2.4 กก | - | 0.1μm / 0.5μm / 1μm / 5μm / 10μm / 50μm /.000005"/.00001"/.00005"/.0001"/.0005"/.001 " | ±5μm / ±15μm / ±50μm / ±150μm / ±500μm / ±1500μm / ± .00015 "/ เม็กซิโก, 515m / ± 0.00015" / เม็กซิโก. | ±A / ± B / ± A ± B | ±1% / ±เต็ม สเกลวัด | ตั้งค่าศูนย์ทันทีด้วยตนเอง: 1/3 ของ สเกลวัด เต็มในแต่ละช่วง | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | - | - | ±0.1% ภายใน±เต็ม สเกลวัด (ไม่รวม โพรบวัด) | ||
฿ 999,999,999.00 | DIGITAL MU-CHECKER | 1 ชิ้น | 95 วัน | ดิจิตัล mu-checker ชนิด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (หัวต่อ 2 อัน) | ประมาณ 2.6 กก | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | 0.001 มม. / 0.0001 มม | ±2.000 มม. / ± 0.2000 มม | ±A / ± B / ± A ± B | - | - | - | ABS/CMP | รหัสดิจิทัลออก | - | ||
฿ 999,999,999.00 | DIGITAL MU-CHECKER | 1 ชิ้น | 95 วัน | ดิจิตัล mu-checker ชนิด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (หัวต่อ 2 อัน) | ประมาณ 2.6 กก | 134 (W) × 183 (D) × 208 (H) มม | 0.001 มม. / 0.0001 มม. / .00001 "/. 000001" | ±2.000 มม. / ± 0.2000 มม. / ± .08 "/ ลบ. 008" | ±A / ± B / ± A ± B | - | - | - | ABS/CMP | รหัสดิจิทัลออก | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | เอาต์พุต อนาล็อก | ±1 V ±เต็ม สเกลวัด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า | หม้อแปลงกระแสสลับ 100, 120, 220, 240 V AC 50/60 Hz |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง