(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เลเซอร์ hologage Mitutoyo เป็นระดับ high-end ระบบ
• หัว วัดขนาดกะทัดรัดช่วยลดต้นทุนที่จำเป็นในการประกอบชุดเครื่อง สเกลวัด เลเซอร์สำหรับแต่ละอุปกรณ์หัว ยังสามารถช่วยลดขนาด ระบบ ทั้งหมดได้เครื่องวัดหลักเป็น เครื่องมือ ดีที่สุดสำหรับ เครื่องมือ วัดหรือสำหรับ เซนเซอร์วัดความยาว ของชุด อุปกรณ์ควบคุม เช่นเดียวกับการวัด ส่วนประกอบ งานละเอียด
• ความละเอียด สูงและ ความแม่นยำ สูง
การวัดที่แม่นยำสูงเนื่องจาก ความละเอียด สูงพิเศษ 0.00001 มม. (0.01μm) ซึ่งใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์
•เสถียรภาพในการวัดดีเยี่ยม
การ การออกแบบ ยังมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นการเคลื่อนที่ของอากาศและการเปลี่ยนแปลง ความดัน บรรยากาศ
•นอกจากนี้ยังมีรุ่นแรงวัดต่ำ
มีรุ่นแรงวัดต่ำสำหรับชิ้นงานที่ งานละเอียด ผิดรูปได้ง่าย
•ความน่าเชื่อถือสูงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงเส้น งานละเอียด สูงใช้ใน แกนหมุน ไกด์ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและ ความทนทาน พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
542-925 |
542-926 |
542-927 |
542-928 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส | จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด | หน้าสัมผัส | องค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HIGH-PRECISION LINEAR GAGE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.55 N หรือน้อยกว่า | 0.45 N หรือน้อยกว่า | 0.35 N หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย หัว 1- แกน และหน่วยแสดงผล | ||
฿ 999,999,999.00 | HIGH-PRECISION LINEAR GAGE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.1 น | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | คลองเลื่อย หัว 1- แกน และหน่วยแสดงผล | ||
฿ 999,999,999.00 | HIGH-PRECISION LINEAR GAGE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.55 N หรือน้อยกว่า | 0.45 N หรือน้อยกว่า | 0.35 N หรือน้อยกว่า | คลองเลื่อย หัว 2 แกน และหน่วยแสดงผล | ||
฿ 999,999,999.00 | HIGH-PRECISION LINEAR GAGE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.1 น | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | คลองเลื่อย หัว 2 แกน และหน่วยแสดงผล |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) | 0.02μm | มวล | 1400 ก. ( หัว + หน่วยแสดงผล) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ วัด (20 ° C) | 0.1μm | จุด หน้าสัมผัส | คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) หน้าสัมผัส มาตรฐาน:120058 | ความยาวสายเคเบิลออก | 2 ม |
อุณหภูมิใช้งาน (ความชื้น) | 10 ถึง 30 ° C (RH 30 ถึง 70% ไม่มีการควบแน่น) | ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (ความชื้น) | -10 ถึง 50 ° C (RH 30 ถึง 70% ไม่มีการควบแน่น) ช่วงอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการจัดเก็บหลังจากแกะออกจากบรรจุภัณฑ์จะเหมือนกับการใช้งาน | ช่วงแสดงผล | ±999.99999 มม |
ช่วงการวัด | 10 มม | ย้อนกลับข้อผิดพลาด | 0.05μm | อ่านขั้นต่ำ | 0.01μm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง