(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ประเภท ความละเอียด 0.1μmของเกจ LGF series ที่เชื่อถือได้
•ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น (IP66) บน พื้น โรงงานได้ดีเยี่ยม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | มวล | ประมาณ 310 g | ความแม่นยำ วัด (20 ° C) | (0.8 + L / 50)μm (L = ความยาวการวัดโดยพลการ (มม.)) |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 0.1μm | หน้าสัมผัส | 1.2 N หรือน้อยกว่า | จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด | 1.1 N หรือน้อยกว่า |
หน้าสัมผัส | 1.0 N หรือน้อยกว่า | ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | ±1 ครั้ง | ความเร็วในการตอบสนอง | 400 มม. / วินาที |
วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น โฟโตอิเล็กทริค | ต้านทานฝุ่น / น้ำ | เทียบเท่ากับ IP66 (เฉพาะ หัว) | จุด หน้าสัมผัส | คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) หน้าสัมผัส มาตรฐาน:901312 |
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | Ø8 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนสไลด์ | ความยาวสายเคเบิลออก | 2 ม. (ยื่นออกมาโดยตรงจาก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) |
คอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก:RM12BPE-6PH (HIROSE), เต้ารับที่ รองรับการใช้งาน:RM12BRD-6S (HIROSE | อุณหภูมิใช้งาน (ความชื้น) | 0 ถึง 40 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น | ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (ความชื้น) | -10 ถึง 60 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หน้าสัมผัส:538610 | ช่วงการวัด | 10 มม. (.4 ") | สัญญาณ เอาต์พุต | ความแตกต่างของเฟส 90 °, คลื่นสี่เหลี่ยมที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (เทียบเท่า RS-422A) ช่วงขอบถึงขอบขั้นต่ำ, 200ns |
พิทช์ สัญญาณ เอาต์พุต | 0.4μm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 542-181 ในชุด เชิงเส้น gage SERIES 542 - LGF การออกแบบ ประหยัด ( ความละเอียด 0.1μm)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง