1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SERIES 542 - 0.00001 มม. ชนิด ความละเอียดLGS-1012P

SERIES 542 - 0.00001 มม. ชนิด ความละเอียดLGS-1012P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภท ความจุ ไฟฟ้าสถิต แบบสัมบูรณ์ ทำให้สามารถรักษาจุดอ้างอิงได้
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
•ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น (IP66) บน พื้น โรงงานได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
575-303
575-313
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความแม่นยำ วัด (20 ° C) ความละเอียด จุด หน้าสัมผัส เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ช่วงการวัด

฿ 8,517.00

SERIES 542 1 ชิ้น 2 วัน 15μm10μmคาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) หน้าสัมผัส มาตรฐาน:901312ø8มม12.7 มม

฿ 10,734.00

SERIES 542 1 ชิ้น 50 วัน 0.0008"0.0005"คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:4-48 UNF) หน้าสัมผัส มาตรฐาน:21BZB005ø9.52 = 3/8 "DIA0.5"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) มวล ประมาณ 190 g หน้าสัมผัส 2 N หรือน้อยกว่า
จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด 1.8 N หรือน้อยกว่า หน้าสัมผัส 1.6 N หรือน้อยกว่า ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ ±1 ครั้ง
ความเร็วในการตอบสนอง ไม่ จำกัด (ไม่สามารถใช้ได้กับการวัดการสแกน) วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ชนิด ความจุ ไฟฟ้าสถิต แบบสัมบูรณ์ เอาต์พุต เอาต์พุต ดิจิทัล
ต้านทานฝุ่น / น้ำ เทียบเท่ากับ IP66 (เฉพาะ หัว) ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ความยาวสายเคเบิลออก 2 ม. (ยื่นออกมาโดยตรงจาก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
อุณหภูมิใช้งาน (ความชื้น) 0 ถึง 40 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (ความชื้น) -10 ถึง 60 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น)