(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตรวจจับตำแหน่งที่แน่นอนทำให้สามารถรักษาจุดอ้างอิงได้แม้ว่าจะปิดเครื่อง
•ป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น (IP66) ใน พื้น โรงงานได้ดีเยี่ยม
• แกน ไกด์ แกนหมุน ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงเส้น มี งานละเอียด สูงเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและ ความทนทาน พิเศษ
• ความทนทาน รางเลื่อนได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 15 ล้านรอบ (การทดสอบในโรงงาน)
•ทนต่อแรงกระแทก 100 g / 11 ms (IEC 60068-2-27)
รหัสสินค้า |
---|
575-326 |
575-326-3/5/7 |
575-327 |
575-327-3/5/7 |
575-328 |
575-328-3/5/7 |
575-336-3/5/7 |
575-337-3/5/7 |
575-338-3/5/7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล | ความแม่นยำ วัด (20 ° C) | ความละเอียด | หน้าสัมผัส | จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด | หน้าสัมผัส | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ช่วงการวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,467.00 ฿ 15,153.56 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประมาณ 260 กรัม | 20μm | 10μm | 1.2 N หรือน้อยกว่า | 1.1 N หรือน้อยกว่า | 1.0 N หรือน้อยกว่า | Ø8 | หน้าสัมผัส:538610 | 10 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 260 กรัม | 20μm | 10μm | 1.2 N หรือน้อยกว่า | 1.1 N หรือน้อยกว่า | 1.0 N หรือน้อยกว่า | Ø8 | หน้าสัมผัส:538610 | 10 มม | ||
฿ 24,416.67 ฿ 15,883.04 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 2 วัน | ประมาณ 300 g | 20μm | 10μm | 4.6 N หรือน้อยกว่า | 4.3 N หรือน้อยกว่า | 4.0 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 25 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 300 g | 20μm | 10μm | 4.6 N หรือน้อยกว่า | 4.3 N หรือน้อยกว่า | 4.0 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 25 มม | ||
฿ 27,066.67 ฿ 17,541.91 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 2 วัน | ประมาณ 400 g | 30μm | 10μm | 5.7 N หรือน้อยกว่า | 5.3 N หรือน้อยกว่า | 4.9 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 50 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 400 g | 30μm | 10μm | 5.7 N หรือน้อยกว่า | 5.3 N หรือน้อยกว่า | 4.9 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 50 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 260 กรัม | 001” | 0.0005” | 1.2 N หรือน้อยกว่า | 1.1 N หรือน้อยกว่า | 1.0 N หรือน้อยกว่า | Ø8 | หน้าสัมผัส:538610 | 0.4” | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 300 g | 001” | 0.0005” | 4.6 N หรือน้อยกว่า | 4.3 N หรือน้อยกว่า | 4.0 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 1” | ||
฿ 999,999,999.00 | ABSOLUTE STANDARD TYPE LGD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 400 g | 0.0012” | 0.0005” | 5.7 N หรือน้อยกว่า | 5.3 N หรือน้อยกว่า | 4.9 N หรือน้อยกว่า | ø15 | หน้าสัมผัส:210187 | 2” |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | ±1 ครั้ง | ความเร็วในการตอบสนอง | ไม่ จำกัด (ไม่สามารถใช้ได้กับการวัดการสแกน) |
---|---|---|---|---|---|
วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ชนิด ความจุ ไฟฟ้าสถิต แบบสัมบูรณ์ | เอาต์พุต | เอาต์พุต ดิจิทัล | ต้านทานฝุ่น / น้ำ | เทียบเท่ากับ IP66 (เฉพาะ หัว) |
จุด หน้าสัมผัส | คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) หน้าสัมผัส มาตรฐาน:901312 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนสไลด์ | ความยาวสายเคเบิลออก | 2 ม. / 3 ม. / 5 ม. / 7 ม |
อุณหภูมิใช้งาน (ความชื้น) | 0 ถึง 40 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) | ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (ความชื้น) | -10 ถึง 60 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง