(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ซีรี่ส์ที่ครอบคลุมช่วงการวัดสูงสุด 100 มม.
•มีสามเวอร์ชัน รุ่นมาตรฐานรุ่นแรงในการวัดต่ำและประเภทรองเท้ายาง (สั่งทำ)
•สามารถเลือก ความละเอียด ของแต่ละ รุ่น ได้ตั้งแต่0.1μmและ1μm
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | รายละเอียดประเภท | ประเภทสปาร์ มาตรฐาน | ความยาว สายไฟ(ม.) | ประมาณ 2 เมตร (ขยายโดยตรงจากหน่วยประกัน) |
---|---|---|---|---|---|
มวล | ประมาณ 750 g | ความแม่นยำ วัด (20 ° C) | (2 + L / 100)μm≤2.5μm L = ความยาวการวัดโดยพลการ (มม.) | ความละเอียด | 1μm |
หน้าสัมผัส | 8.0 N หรือน้อยกว่า | จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด | 6.5 N หรือน้อยกว่า | หน้าสัมผัส | 5.0 N หรือน้อยกว่า |
ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | ±1 ครั้ง | วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น โฟโตอิเล็กทริค | ต้านทานฝุ่น / น้ำ | เทียบเท่ากับ IP54 |
จุด หน้าสัมผัส | คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) / หน้าสัมผัส มาตรฐาน:901312 | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | ø20 | อุณหภูมิใช้งาน (ความชื้น) | 0 ถึง 40 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (ความชื้น) | -10 ถึง 60 ° C (RH 20 ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น) | ช่วงการวัด | 100 มม. (.4”) | สัญญาณ เอาต์พุต | ความแตกต่างของเฟส 90 ° / คลื่นสี่เหลี่ยมที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (เทียบเท่า RS-422A) |
ความเร็วในการตอบสนองทางไฟฟ้าสูงสุด | ประมาณ 800 มม. / วินาที | ไดรฟ์ แกนหมุน | สปริง เสริมแบบเกลียว | ไกด์ แกนหมุน | ไกด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น |
ความต้านทานแรงกระแทก | 60 กรัม (การทดสอบ บ้าน ) | วิธีการ กระบวนการซีล แกนหมุน | ประเภท เครื่องกวาดตะกอน | หมายเหตุ | มาตรฐาน |
คอนเนคเตอร์ Input/Output | สำหรับการคำนวณ: RM12BPE-6PH (HIROSE) / รองรับการใช้งาน รองรับ: RM12BRD-6S (HIROSE) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 542-332 ในชุด SERIES 542 - ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว LG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง