(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• อัลตร้าโซนิค ไมโคร โพรบวัด UMAP
อัลตร้าโซนิค ไมโคร โพรบวัด (UMAP) มีความสามารถในการตรวจจับความแปรปรวนของแอมพลิจูดในพื้นที่ขนาดเล็กและ หน้าสัมผัส เสริม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ถึง300μm) นำเสนอการวัดที่มี ความแม่นยำ สูงหลากหลายซึ่งตรง สเปค หลากหลาย
•ทั้ง ความ สามารถในการวัด ไม่สัมผัส และแบบ หน้าสัมผัส มี ความแม่นยำ สูงด้วย เครื่องจักร เดียวหน่วยนี้ประกอบด้วย UMAP และ หัว วิชันชนิด ไม่สัมผัสจนถึงขณะนี้การวัดพื้นที่ขนาดเล็กเป็นเรื่องยาก แต่ตอนนี้ทำได้ทั้งแบบ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
HYPER-UMAP302 |
ULTRA-UMAP404 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | UMAP VISION SYSTEM TYPE2 | 1 ชิ้น | 95 วัน | ||
฿ 999,999,999.00 | UMAP VISION SYSTEM TYPE2 | 1 ชิ้น | 95 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง