(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•นี่คือ เครื่องจักร วัดการมองเห็นแบบแมนนวลพร้อมกับกล้อง CMOS สี
•ทุกรุ่นติดตั้งไฟสะท้อน โคแอ็กเชียล ไฟส่องสว่างแบบส่องผ่านและไฟส่องไฟเบอร์แบบ แหวน เป็น มาตรฐาน
•เครื่องนี้มาพร้อมกับเลนส์ซูม (เลนส์ซูมที่ติดตั้งมี 8 ขั้นตอนและอัตราส่วนการขยาย 7: 1)
•การใช้งานปุ่มกดที่ง่ายและสะดวกของฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยเช่นการส่องสว่างการป้อนข้อมูลและการซูมมีให้โดย กล่องควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
QS-L2010ZB |
QS-L3017ZB |
QS-L4020ZB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล | ขนาด | ช่วงการวัด (X, Y, Z) | การโหลดส สเตจ สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | QS-L/LZB SERIES 359 | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 72 กก | 624 × 769 × 722 มม | 200 × 100 × 150 มม | 10 กิโลกรัม | ||
฿ 999,999,999.00 | QS-L/LZB SERIES 359 | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 140 กก | 682 × 916 × 837 มม | 300 × 170 × 150 มม | 20 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | QS-L/LZB SERIES 359 | 1 ชิ้น | 95 วัน | ประมาณ 146 กก | 757 × 930 × 837 มม | 400 × 200 × 150 มม | 15 กิโลกรัม |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | ความละเอียด | 0.1μm | ประภาส | แสง ตามแนวแกน , แสงส่ง, แสง แหวน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการขับรถ | แกน Z X, Y-, Z: คู่มือ | การขยายด้วยแสง | ซูม 0.75X ถึง 5.25X (8 ขั้นตอน) | กำลังขยายรวม | 29X ถึง 202X (8 ขั้นตอน) |
สเกลวัด | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น | วิธิการตรวจจับ ภาพ | กล้อง CMOS สี | ความแม่นยำ บ่งชี้ - แกน X, แกน Y | (2.5+20 L/1000)(7.5 + L / μm |
ความแม่นยำ บ่งชี้ - แกน Z | (5.0+40 L/1000)(7.5 + L / μm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง