(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ULTRA QV404 PRO เป็นระบบการวัดสายตาด้วยซีเอ็นซีที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษซึ่งให้ความแม่นยำในการวัดระดับสูงสุดของโลก E1XY:(0.25 + L / 1000) ไมโครเมตร
• เครื่องจักร นี้ใช้ ตลับลูกปืน อากาศที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในเครื่องวัด 3 มิติที่มี ความแม่นยำ สูงบนแกน X-, Y- และ Z เพื่อให้ ระบบ ไกด์ มีข้อผิดพลาดในการตรงน้อยที่สุด
•การ การออกแบบ เหมาะสมทำได้โดยใช้การ การวิเคราะห์ FEM (วิธีการ จำกัด องค์ประกอบ ) เพื่อให้ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มี ความแข็งเกร็ง สูง
• เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ออปติคัลที่มี ความละเอียด 0.01μmถูกนำมาใช้สำหรับ ระบบ การวัดความยาวที่สำคัญทั้งหมดเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความผันผวนของอุณหภูมิ สเกลวัด เอ็นโค้ดเดอร์ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ทำจากแก้วตกผลึกแบบพิเศษที่มีค่าโคฟีฟีเซียมการขยายตัวเกือบเป็นศูนย์
• รุ่น นี้รองรับ ISO10360-7: 2011 รับประกัน ความแม่นยำ (สเปค ตามคำขอ)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | มวล | 2150 กก | มิติ ภายนอก | 1172 × 1735 × 1910 มม |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ULTRA QV 404 | ช่วงการวัด | 400 × 400 × 200 มม. (X × Y × Z) | ระบบ แสง | PRO |
ความละเอียด ของ สเกลวัด / ประเภท สเกลวัด | 0.01μm / เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น | การวัด ความแม่นยำ (การมองเห็น) E1X, E1Y | (0.25+L/1000)(7.5 + L / μm | การวัด ความแม่นยำ (การมองเห็น) E2XY | (0.5+2 L/1000)(7.5 + L / μm |
ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ | อัตโนมัติ | การโหลดส สเตจ สูงสุด | 40 กก | หน่วยสังเกตการณ์ | PPT1X-2X-6X |
อุปกรณ์ถ่ายภาพ | B&W CCD | หน่วยส่องสว่าง - แสง ตามแนวแกน ร่วม | ธาตุโลหะ | หน่วยส่องสว่าง - แสงส่ง | ธาตุโลหะ |
หน่วยส่องสว่าง - PRL | ธาตุโลหะ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน - อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 19 ถึง 23 ° C | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน - ความแปรผันของอุณหภูมิ | 0.5 ° C / 1H และ 1 ° C / 24H |
ขนาดแก้ว สเตจ | 493 × 551 มม | ความแม่นยำ E1Z ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม.) | (1+2 L/1000)(7.5 + L / μm | ความแม่นยำ E1Z (เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) | (1.5+2 L/1000)(7.5 + L / μm |
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ บนหน้าจอ | 3σ = 0.2μm | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ โฟกัสอัตโนมัติ | σ = 0.4μm | ความดันลม ใช้งาน | 0.4 mpa |
อัตราการไหล อากาศที่ต้องการ | 300 L / นาที (ANR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง