(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•โมเดลรายการใหม่ที่ประหยัดพื้นที่เหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยฟังก์ชันขั้นสูงและใช้งานง่าย
•มีสองขนาด 250 × 200 มม. และ 400 × 400 มม. เพื่อให้ครอบคลุมประเภท ชิ้นงาน หลากหลาย
• เลนส์ วัตถุที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้อัตราส่วนการซูมสูงสุด 14x ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวัดมุมมองกว้างที่กำลังขยายต่ำไปจนถึงการวัดขนาดเล็กภายใต้กำลังขยายสูง
•การใช้งานได้รับการปรับปรุงโดยการใช้กล้องสี ความละเอียดภาพมีการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์สังเกตการณ์เช่น กล้องจุลทรรศน์
•นอกจากนี้ยังมี รุ่น ติดตั้ง โพรบวัด แบบสัมผัสที่สามารถใช้สำหรับการวัดวัตถุสามมิติที่ไม่สามารถวัดได้ด้วย ระบบ วัดตามการมองเห็นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
363-109 |
363-110 |
364-109 |
364-110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัด | ขนาด | ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ | การโหลดส สเตจ สูงสุด | โพรบวัด วัดแบบสัมผัสที่ ความแม่นยำ การวัด E1X, E1Y, E1Z | ความแม่นยำ รับประกันช่วงอุณหภูมิ | ขนาดของ สเตจ แก้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | QV ACTIVE SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 155 กก | QV-L202Z1L-D | 250 × 200 × 150 (250 × 200 × 118:เมื่อใช้ Z-objective 1X) (X × Y × Z) | 570 × 767 × 845 มม | - | 10 กิโลกรัม | - | 20±1°C | 311 × 269 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | QV ACTIVE SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 324 กก | QV-L404Z1L-D | 400 × 400 × 200 (400 × 400 × 168:เมื่อใช้ Z-objective 1X) (X × Y × Z) | 776 × 1303 × 1004 มม | - | 20 กก | - | 20±1°C | 466 × 480 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | QV ACTIVE SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 155 กก | QVT1-L202Z1L-D | 250 × 200 × 150 (250 × 200 × 118:เมื่อใช้ Z-objective 1X) (X × Y × Z) | 570 × 767 × 845 มม | คู่มือ | 10 กิโลกรัม | (2.4+3 L/1000)(7.5 + L / μm | 18 ถึง 23 ° c | 311 × 269 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | QV ACTIVE SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 324 กก | QVT1-L404Z1L-D | 400 × 400 × 200 (400 × 400 × 168:เมื่อใช้ Z-objective 1X) (X × Y × Z) | 776 × 1303 × 1004 มม | คู่มือ | 20 กก | 2.4 + 3 L / 1,000) μm | 18 ถึง 23 ° c | 466 × 480 มม |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | ความละเอียด | 0.1μm | หน่วยสังเกตการณ์ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยส่องสว่าง - แสง ตามแนวแกน ร่วม | LED สีขาว | หน่วยส่องสว่าง - แสงส่ง | LED สีขาว | หน่วยส่องสว่าง - PRL | LED สีขาว ยึดอยู่กับที่ 4 Quadrant |
ความแม่นยำ E1X, E1Y | (2+3 L/1000)(7.5 + L / μm | ความแม่นยำ E1Z | (3+5 L/1000)(7.5 + L / μm | หน่วย สเกลวัด | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น |
กล้อง CMOS สี | ใช่ | ความแม่นยำ E2 | (2.5+4 L/1000)(7.5 + L / μm | รับประกัน ความแม่นยำ ด้วย แสงและทัศนอุปกรณ์ ที่ระบุ | อัตราส่วนการซูม 1.5 เท่าและ Z-purpose 3.5 เท่า Z |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง