(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ซีรีส์การมองเห็นอย่างรวดเร็วของเครื่องวัดการมองเห็นแบบซีเอ็นซีติดตั้ง กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งภาพด้วย กล้องจุลทรรศน์ หรือ โปรเจคเตอร์การวัดอัตโนมัติสามารถทำได้อย่างง่ายดายสำหรับ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปแบบกดผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป เรซิ่น เป็นต้น
• Quick Vision PRO มีไฟ LED สำหรับแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับขอบ การใช้พลังงาน ต่ำและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
•ป้อมปืน อุปกรณ์แหล่งจ่าย โปรแกรมได้พร้อมความสามารถในการทำซ้ำกำลังขยายสูงถูกนำมาใช้ใน ระบบ สังเกตการณ์ทำให้สามารถสลับการขยายกำลังขยายได้โดยอัตโนมัติในระหว่างการวัด(PRO / PRO3)
•ทุกรุ่น คุณสมบัติ ระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ พื้นผิว ขอบและ แพทเทิร์น ให้ ความยืดหยุ่น การวัดสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสามารถเพิ่ม ระบบ โฟกัสอัตโนมัติแบบเลเซอร์เป็นตัวเลือกที่ติดตั้งมาจากโรงงานได้
นอกจากนี้ยังมี รุ่น ติดตั้ง ฟังก์ชั่น โฟกัสติดตาม
•รุ่น PRO รุ่น ISO10360-7: 2011 ความแม่นยำ (สเปค)
รหัสสินค้า |
---|
363-173 |
363-177 |
363-183 |
363-187 |
363-193 |
363-197 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขนาดภายนอก | ช่วงการวัด | การโหลดส สเตจ สูงสุด | ขนาดแก้ว สเตจ | ติดตามอุปกรณ์โฟกัสอัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 360 กก | Hyper QV 302 | 859 × 951 × 1609 มม | 300 × 200 × 200 มม | 15 กิโลกรัม | 399 × 271 มม | ไม่ | ||
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 360 กก | Hyper QV 302 | 859 × 951 × 1609 มม | 300 × 200 × 200 มม | 15 กิโลกรัม | 399 × 271 มม | ใช่ | ||
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 579 กก | Hyper QV 404 | 1027 × 1407 × 1778 มม | 400 × 400 × 250 มม | 30 กก | 493 × 551 มม | ไม่ | ||
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 579 กก | Hyper QV 404 | 1027 × 1407 × 1778 มม | 400 × 400 × 250 มม | 30 กก | 493 × 551 มม | ใช่ | ||
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1450 กก | Hyper QV 606 | 1309 × 1985 × 1794 มม | 600 × 650 × 250 มม | 40 กก | 697 × 758 มม | ไม่ | ||
฿ 999,999,999.00 | HYPER QV SERIES 363 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1450 กก | Hyper QV 606 | 1309 × 1985 × 1794 มม | 600 × 650 × 250 มม | 40 กก | 697 × 758 มม | ใช่ |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | ระบบ แสง | PRO | ความละเอียด ของ สเกลวัด / ประเภท สเกลวัด | 0.02μm / เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ถ่ายภาพ | B&W CCD | ความแม่นยำ E1X, E1Y | (0.8+2 L/1000)(7.5 + L / μm | ความแม่นยำ E1Z | (1.5+2 L/1000)(7.5 + L / μm |
ความแม่นยำ E2XY | (1.4+3 L/1000)(7.5 + L / μm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง