(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ความละเอียด 0.5μmพร้อมใช้งานแล้วนอกเหนือจาก1.0μm
•การ การใช้กระแสไฟฟ้า ดีขึ้นเนื่องจากการทำงาน 3.3 V
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ช่วงที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-100TL | 100 มม. (4 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-100TL-B | 100 มม. (4 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-150TL | 150 มม. (6 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-150TL-B | 150 มม. (6 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-200TL | 200 มม. (8 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-200TL-B | 200 มม. (8 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-250TL | 250 มม. (10 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-250TL-B | 250 มม. (10 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-350TL | 350 มม. (14 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-350TL-B | 350 มม. (14 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-400TL | 400 มม. (16 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-400TL-B | 400 มม. (16 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-450TL | 450 มม. (18 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-450TL-B | 450 มม. (18 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-500TL | 500 มม. (20 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-500TL-B | 500 มม. (20 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-600TL | 600 มม. (24 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-600TL-B | 600 มม. (24 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-700TL | 700 มม. (28 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-700TL-B | 700 มม. (28 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-750TL | 750 มม. (30 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-750TL-B | 750 มม. (30 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-800TL | 800 มม. (32 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-800TL-B | 800 มม. (32 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-900TL | 900 มม. (36 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-900TL-B | 900 มม. (36 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1000TL | 1,000 มม. (40 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1000TL-B | 1,000 มม. (40 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1100TL | 1100 มม. (44 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1100TL-B | 1100 มม. (44 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1200TL | 1200 มม. (48 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1200TL-B | 1200 มม. (48 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1300TL | 1300 มม. (52 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1300TL-B | 1300 มม. (52 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1400TL | 1,400 มม. (56 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1400TL-B | 1,400 มม. (56 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1500TL | 1500 มม. (60 ") | ||
฿ 999,999,999.00 | LINEAR SCALES AT217-TL / AT217 | 1 ชิ้น | 95 วัน | AT217-1500TL-B | 1500 มม. (60 ") |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP53 | ความละเอียด | 1μm |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด | 50 m / นาที | สัญญาณ เอาต์พุต | สัญญาณไซน์เปลี่ยนเฟส 90 °สองตัว | ความยาว สายไฟ สัญญาณ | 5 ม |
ความแม่นยำ (20 ° C) | (5+5 L0/1000)(7.5 + L / μm | สัญญาณเอาท์พุท | 20μm | จุดอ้างอิง สเกลวัด | เอาต์พุต ใน พิทช์ ทช์ 50 มม |
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 45 ° c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง