1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด เชิงเส้น AT116 SERIES 539 - ความคุ้มค่า และแบบบาง

สเกลวัด เชิงเส้น AT116 SERIES 539 - ความคุ้มค่า และแบบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,866.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•เหมาะสำหรับ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง โต๊ะ XY อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
• รองรับการใช้งาน กับหน่วย ลิเนียร์สเกล AT113

รหัสสินค้า
539-272-30
539-274-30
539-284-30
539-290-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ผลิตภัณฑ์ ความยาว สายไฟ สัญญาณ ช่วงที่มีประสิทธิภาพ

฿ 999,999,999.00

LINEAR SCALES AT116 SERIES 539 1 ชิ้น 95 วัน AT116-1503.5 เมตร150 มม. (6 ")

฿ 31,866.00

LINEAR SCALES AT116 SERIES 539 1 ชิ้น 10 วัน AT116-2503.5 เมตร250 มม. (10 ")

฿ 999,999,999.00

LINEAR SCALES AT116 SERIES 539 1 ชิ้น 95 วัน AT116-7503.5 เมตร750 มม. (30 ")

฿ 999,999,999.00

LINEAR SCALES AT116 SERIES 539 1 ชิ้น 95 วัน AT116-13005 ม1300 มม. (52 ")

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP53 ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด 50 m / นาที
สัญญาณ เอาต์พุต สัญญาณไซน์เปลี่ยนเฟส 90 °สองตัว ความแม่นยำ (20 ° C) (5+5 L0/1000)(7.5 + L / μm สัญญาณเอาท์พุท 20μm
จุดอ้างอิง สเกลวัด เอาต์พุต ใน พิทช์ ทช์ 50 มม อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 45 ° c