(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ให้ ความแม่นยำ สูงเป็นพิเศษ±0.5μmตลอดช่วงการวัดทั้งหมด (0.05 ถึง 10 มม.)
• ความแม่นยำ ของช่วงแคบ± (0.3 + 0.1 D) m สำหรับการวัดที่มี งานละเอียด สูง
•การวัดความเร็วสูงพิเศษ 3200 สแกน / วินาทีเหมาะสำหรับสายความเร็วสูงหรือในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
544-533 |
544-534 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐานเลเซอร์ที่ใช้งานได้ | คู่มือการใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 544 LASER SCAN MICROMETER | 1 ชิ้น | 95 วัน | JIS | เวอร์ชั่นญี่ปุ่น | ||
฿ 999,999,999.00 | 544 LASER SCAN MICROMETER | 1 ชิ้น | 95 วัน | IEC, องค์การอาหารและยา | ฉบับภาษาอังกฤษ |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP64 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) | ±0.04μm |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 0.01 ถึง10μm (เลือกได้) | ช่วงการวัด | 2 × 10 มม. (ø0.05ถึงø0.1มม.) 4 × 10 มม. (ø0.1ถึงø10มม.) | อัตราการสแกน | 3200 สแกน / วินาที |
เลเซอร์ ความยาวคลื่น | 650 นาโนเมตร (มองเห็นได้) | ความเร็วในการสแกนด้วยเลเซอร์ | 113 m / s | ความแม่นยำ (20 ° C) ทั้งช่วง | ±0.5μm |
ความแม่นยำ (20 ° C) ช่วงขนาดเล็ก | ±(0.3 + 0.1 △ D) ไมโครเมตร | ข้อผิดพลาดตำแหน่ง | ±0.5μm | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 40 ° c |
ความชื้นใน สภาพแวดล้อมการใช้งาน | RH 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง