1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Surftest SV-3200 SERIES 178 - เครื่องวัดความเรียบผิว ตั้งโต๊ะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ต่างๆเครื่องวัดความเรียบผิว งานละเอียด รองรับโดย อุปกรณ์เสริม ที่หลากหลายสำหรับ สารละลาย การวิเคราะห์ พื้นผิว โต๊ะช่าง หลากหลาย
•หน่วย การวิเคราะห์ พร้อมกับโปรแกรม การวิเคราะห์ ความหยาบ พื้นผิว / รูปร่างของ FORMTRACEPAK
•เครื่องตรวจจับ แกน Z1 ชนิด ความละเอียด มีให้เป็น มาตรฐานการแสดงผลสูงสุด
ความละเอียด ของ แกน Z1 คือ0.0001μm (เมื่อช่วงการวัดคือ8μm)
• ชุด ขับเคลื่อน แกน X มี สเกล กระจกที่ งานละเอียด สเกลวัด เพื่อให้ได้ การวางตำแหน่ง แม่นยำสูงสำหรับทิศทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X)SV-3200 ซีรีส์ใช้ ไกด์ เซรามิก สำหรับชุดขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
• ความละเอียด ของ แกน X คือ0.05μm
•เครื่องตรวจจับที่มีแรงวัด มาตรฐาน หรือต่ำคือ 4mN หรือ 0.75mN สามารถเลือกได้ว่า เครื่องมือ นั้นติดตั้งชุดขับเคลื่อนแบบเอียงหรือไม่
•รุ่นช่วง แกน Z2- 700 มม. (คอลัมน์) เป็นรุ่นใหม่สำหรับรุ่นต่างๆ

รหัสสินค้า
SV-3200H4
SV-3200H8
SV-3200L4
SV-3200L8
SV-3200S4
SV-3200S8
SV-3200W4
SV-3200W8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ขนาดภายนอก (W × D × H) มวล ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของ แกน X ชุดขับ แกน X ตรง ชุดขับเคลื่อน ( แกน Z2) (คอลัมน์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 756 × 482 × 1166 มม150 กิโลกรัม100 มม(0.05+0.001 L)µm (L: การวัดความยาว (มม.)500 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 766 × 482 × 1166 มม150 กิโลกรัม200 มม(0.1+0.002 L)μm (L: การวัดความยาว (มม.)500 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 1156 × 492 × 1436 มม270 กก100 มม(0.05+0.001 L)µm (L: การวัดความยาว (มม.)700 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 1166 × 492 × 1436 มม270 กก200 มม(0.1+0.002 L)μm (L: การวัดความยาว (มม.)700 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 756 × 482 × 996 มม140 กก100 มม(0.05+0.001 L)µm (L: การวัดความยาว (มม.)300 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 766 × 482 × 996 มม140 กก200 มม(0.1+0.002 L)μm (L: การวัดความยาว (มม.)300 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 1156 × 482 × 1176 มม220 กก100 มม(0.05+0.001 L)µm (L: การวัดความยาว (มม.)500 มม. (แบบเครื่องยนต์)

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SV-3200 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 1166 × 482 × 1176 มม220 กก200 มม(0.1+0.002 L)μm (L: การวัดความยาว (มม.)500 มม. (แบบเครื่องยนต์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการประเมิน โปรไฟล์หลักโปรไฟล์หยาบโปรไฟล์ waviness โปรไฟล์กรอง waviness โปรไฟล์ การรีด วงกลม waviness โปรไฟล์ การรีด บรรทัดกลางวงกลมโปรไฟล์ waviness / ซองจดหมายเหลือโปรไฟล์ DIN4776 โปรไฟล์โปรไฟล์ motness หยาบโปรไฟล์โปรไฟล์ waviness พารามิเตอร์ Pa, pq, psk, pku, pp, pv, pz, P t, PC, psm, PΔq, pm (rc), pmr, Pδc, ra, rq, rsk, rku, rz, rt, rc, rsm, RΔq, rm (rc), rmr, Rδc, wa, wq, wsk, wp, wv, wz, wz, wt, wc, wsm, Wmq, wm (rc), wmr, Wk, rk, rvk, mr1, mr2, A1, A2, rx, AR, R, wx, AW, W, wte, ry, rydin, rzdin, R3y, R3z, S, HSC, ทองหล่อ, Δa, λa, λq, vo, htp, NR, NCRX, CPM, SR, SAR, NW, SW, เลื่อย กราฟการ การวิเคราะห์ ADC, BAC, แผนภูมิสเปกตรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย , แผนภูมิความสัมพันธ์อัตโนมัติ, แผนภูมิสเปกตรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย วอลช์, แผนภูมิการสัมพันธ์อัตโนมัติ / กราฟการกระจายความลาดชัน, แผนภูมิการกระจายสูงสุดในท้องถิ่น, แผนภูมิการกระจายพารามิเตอร์
ฟังก์ชั่นการชดเชยข้อมูล การ ชดเชยความ แบบเอียงได้ (ทั่วไป / ครึ่งแรก / ครึ่งหลัง / พุก/ โดยพลการ) การชดเชย พื้นผิว R-, การชดเชยวงรี / การชดเชยพาราโบลา, การชดเชยไฮเพอร์โบลิก, การชดเชยรูปกรวย, การชดเชยรูปกรวย ชุดกรอง Gaussian, 2CR75 / 2C R50 / 2CRPC75 / 2CRPC50 / สไปลน์ แข็งแกร่ง ค่า ลัด ()s) 0.0008 มม. / 0.0025 มม. / 0.008 มม. / 0.025 มม. / 0.08 มม. / 0.25 มม. / 0.8 มม
ค่า ตัดออก (λc) 0.025 mm / 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm / 25 mm, arbitrary (0.025 ถึง 50 mm) ค่า ตัดออก (λf) 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm / 25 mm / 80 mm, arbitrary (0.025 ถึง 50 mm) ความยาวตัวอย่าง 0.025 mm / 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm / 25 mm, arbitrary (0.025 ถึง 50 mm)
บันทึกกำลังขยายในแนวตั้ง 10X ถึง 500,000X อัตโนมัติ บันทึกกำลังขยายแนวนอน 0.5X ถึง 10,000X อัตโนมัติ วิธิการตรวจจับ การ ความเหนี่ยวนำ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
เครื่องตรวจจับสไตลัส & การวัดแรง ปลาย สไตลัส 0.75mN (กรวย): ปลาย มุม ทรงเรียว: 60 °, รัศมี ปลาย: ปลาย ปากกาสไตลัส2μm / 4mN (กรวย): ปลาย มุม ทรงเรียว: 90 °, รัศมี ปลาย: 5μm ช่วงการวัด / ความละเอียด ( แกน Z1) 800μm / 0.01μm, 80μm / 0.001μm, 8μm / 0.0001μm ไดรฟ์หน่วยวัดความเร็ว 0.02 mm / s / 0.05 mm / s / 0.1 mm / s / 0.2 mm / s / 0.5 mm / s / 1.0 mm / s / 2.0 mm / s / 5.0 mm / s / 10 mm / s / 20 mm / s
ค่า ตัดออก (λh) 0.025 mm / 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm, arbitrary (0.025 ถึง 50 mm) ค่า ลัด (λl) 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm / 25 mm, arbitrary (0.025 ถึง 50 mm) อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ วัด พาวเวอร์ซัพพลาย หลัก 100 V 50/60 Hz