1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Roundtest RA-2200 SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก

Roundtest RA-2200 SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• โต๊ะงานแบบหมุน มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย
ความแม่นยำ ในการหมุนใน ตลับลูกปืนเรเดียล นั้นดีกว่า 0.02 + 3.5H / 10,000μmและทำได้ในทิศทาง ตามแนวแกน 0.02 + 3.5X / 10000μmการวัด ความแม่นยำ สูงไม่เพียง แต่ความ ความกลม หรือทรงกระบอกเท่านั้น แต่ยังมั่นใจได้ถึงความเรียบอีกด้วยโต๊ะงานแบบหมุน มี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์และปรับระดับอัตโนมัติถูกนำมาใช้สำหรับ RA-2200AS / AH เป็น คุณสมบัติ มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องใช้การตั้งศูนย์และการปรับระดับด้วยตนเองนอกจากนี้สำหรับรุ่น RA-2200DS / DH ระบบ คำแนะนำยังรวมอยู่ใน คุณสมบัติ มาตรฐาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดตำแหน่งศูนย์กลางและปรับระดับได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
•ผลผลิตที่มากขึ้นทำได้โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง ID และ OD ของ ชิ้นงาน สามารถทรยศติดต่อกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องตรวจจับ
•ตัว โฮลเดอร์ เครื่องตรวจจับแบบเลื่อนติดตั้งตาม มาตรฐาน
กลไก เลื่อนจะรวมอยู่ในที่ โฮลเดอร์ ตรวจจับช่วยให้สามารถทำการวัด ชิ้นงาน ด้วยการสัมผัสรูลึกที่มีกำแพงหนาซึ่งสามารถตรวจวัด ชิ้นงาน เพียงสัมผัสเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเครื่องตรวจจับ มาตรฐาน
ในการทำการวัดจุดสัมผัสสามารถวางตำแหน่งให้สูงกว่าชิ้นงานจากนั้นที่จับตัวตรวจจับจะลดลงอย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / ภายนอกได้อย่างง่ายดายด้วย ฟังก์ชั่น การวัด ID / OD แบบต่อเนื่อง
• เซนเซอร์ การวางตำแหน่ง ติดตั้งเพื่อให้สามารถวัดซ้ำได้อย่าง ความแม่นยำ สูง
เครื่อง ลิเนียร์สเกล Mitutoyo ใช้ในชุดขับเคลื่อน แกน X เพื่อตรวจจับ ตำแหน่ง ของชุดขับเคลื่อนโดยตรงรับประกัน การวางตำแหน่ง แม่นยำสูงที่สำคัญสำหรับการวัดซ้ำ
• กลไก ความปลอดภัยจัดให้เป็น คุณสมบัติ มาตรฐาน
มีการติดตั้ง ฟังก์ชั่น ตรวจจับการชนในหน่วยตรวจจับ (เมื่ออยู่ในแนวตั้ง) เพื่อป้องกันการชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทิศทาง Zนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการป้องกันการโอเวอร์รันซึ่งจะหยุดการทำงานของระบบเมื่อการตรวจจับมีค่าเกินขอบเขต

รหัสสินค้า
RA-2200AH
RA-2200AS
RA-2200DH
RA-2200DS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน มีประสิทธิภาพของ โต๊ะวางชิ้นงาน ช่วงการปรับตั้งศูนย์ โต๊ะงานแบบหมุน กลไก ปรับตั้งศูนย์ / จาน โต๊ะงานแบบหมุน แกน Z (คอลัมน์) ความตรงของการเคลื่อนที่ (λc 2.5) แกน Z (คอลัมน์) ความขนาน กับ แกน หมุน (ที่เกี่ยวข้องกับสายการสร้าง) แกน Z (คอลัมน์) ความสูงการตรวจสูงสุด - ที่การวัด OD แกน Z (คอลัมน์) ความสูงสูงสุดของการตรวจสอบ - ที่การวัด ID

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST 1 ชิ้น 95 วัน ø 235 มม±3 มมA.A.T0.10μm / 100 mm / 0.25μm / 500 mm1.2μm / 500 มม500 มม500 มม

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST 1 ชิ้น 95 วัน ø 235 มม±3 มมA.A.T0.10μm / 100 mm / 0.15μm / 300 mm0.7μm / 300 มม300 มม300 มม

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST 1 ชิ้น 95 วัน ø 200 มม±5 มมD.A.T0.10μm / 100 mm / 0.25μm / 500 mm1.2μm / 500 มม500 มม500 มม

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST 1 ชิ้น 95 วัน ø 200 มม±5 มมD.A.T0.10μm / 100 mm / 0.15μm / 300 mm0.7μm / 300 มม300 มม300 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วไดรฟ์ ( แกน X) ขีดสุด: 30 mm / s (ที่การวัด: 0.5 มม. / วินาที / 1.0 มม. / วินาที / 2.0 มม. / วินาที / 5.0 มม. / วินาที) เครื่องตรวจวัดแรงกด ประมาณ 10 ถึง 50mN, 1 ถึง 5 ขั้นตอน พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100-240 V
ความแม่นยำ การหมุน โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (0.02+3.5H/10000)μm H: Probing ความสูง (มม.) ความแม่นยำ การหมุนของ โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตามแนวแกน (0.02+3.5X/10000)μm X: ระยะทางจากศูนย์กลางของการหมุน (มม.) อัตราเร็วในการหมุน โต๊ะงานแบบหมุน 2 รอบต่อนาที / 4 รอบต่อนาที / 6 รอบต่อนาที / 10 รอบต่อนาที
ช่วงการปรับระดับ โต๊ะงานแบบหมุน ±1° โต๊ะงานแบบหมุน โหลดสูงสุด มวล 30 กก เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจสอบสูงสุดของ โต๊ะงานแบบหมุน ø 300 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางโหลด โต๊ะงานแบบหมุน สูงสุด ø 580 มม แกน Z (คอลัมน์) ความเร็วในการเคลื่อนที่ ขีดสุด: 50 mm / s (ที่การวัด: 0.5 มม. / วินาที / 1 มม. / วินาที / 2 มม. / วินาที / 5 มม. / วินาที) แกน Z (คอลัมน์) ความลึกการตรวจสูงสุด (เมื่อใช้สไตลัส มาตรฐาน ) ø32× 85 มม. (ความลึก) / ø7× 50 มม. (ความลึก)
ความตรงของ แกน X (λc 2.5) 0.7μm / 150 มม แกน X เส้นตั้งฉาก กับ แกน หมุน (เทียบกับสายสร้าง) 1.0μm / 150 มม แบบฟอร์ม / วัสดุของหัวตรวจ ø1.6มม. คาร์ไบด์
ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับ (มาตรฐาน) ±400μm / ±40μm / ±4μm เครื่องตรวจจับช่วงตรวจจับ (ติดตาม) ±5 มม การบริโภคอากาศ (สถานะ) 30 ลิตร / สถานะ (80 ลิตร / นาทีหรือมากกว่าเป็นแหล่งอากาศ)
ความดันลม ต้องการ 0.39 mpa อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ น้ำหนัก หลัก 200 กิโลกรัม ช่วงการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X 175 มม. (-25 มม. ถึง +150 มม. จากศูนย์กลางการหมุน)
หมายเหตุ คุณสมบัติ สลับเข้า / ออก, การวัด คุณสมบัติ สลับแรง (5 ขั้น), มุม สไตลัสจบการทำงาน (± 45 °), ฟังก์ชั่น ตรวจจับการชนกันในทิศทาง Z, ตัว โฮลเดอร์ เครื่องตรวจจับแบบเลื่อน (3 การวางตำแหน่ง)