1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Roundtest Extreme RA-2200 CNC SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก CNC

ROUNDTEST EXTREME

Roundtest Extreme RA-2200 CNC SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก CNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• โต๊ะงานแบบหมุน มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย
ความแม่นยำ ในการหมุนใน ตลับลูกปืนเรเดียล นั้นดีกว่า 0.02 + 3.5H / 10,000μmและทำได้ในทิศทาง ตามแนวแกน 0.02 + 3.5X / 10000μmการวัด ความแม่นยำ สูงไม่เพียง แต่ความ ความกลม หรือทรงกระบอกเท่านั้น แต่ยังมั่นใจได้ถึงความเรียบอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง โต๊ะงานแบบหมุน มี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์และปรับระดับอัตโนมัติด้วย
มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นอิสระจากการดำเนินการตั้งศูนย์และปรับระดับ
• ฟังก์ชั่น ในการเปลี่ยนท่าทางของเครื่องตรวจจับช่วยให้การวัดอัตโนมัติด้วย CNC
อุปกรณ์ควบคุม ท่าทาง แขน ของ โฮลเดอร์ โดยอัตโนมัติ (แนวตั้ง / แนวนอน) และ คุณสมบัติ การหมุนของอุปกรณ์ตรวจจับ (หมุนทีละ 1 °ในช่วง 0 ถึง 270 °) ช่วยให้สามารถวัดการผสมผสาน คุณสมบัติ ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเช่น OD / ID และ / หรือด้านบน / การวัดระนาบด้านล่างนอกจากนี้ ฟังก์ชั่น การสอนแบบออฟไลน์ยังช่วยให้สร้างโปรแกรมชิ้นส่วนได้ง่าย
• เซนเซอร์ การวางตำแหน่ง เพื่อให้ได้การวัดอัตโนมัติ CNC ที่มี ความแม่นยำ สูง
เครื่อง ลิเนียร์สเกล Mitutoyo ใช้ในชุดขับเคลื่อน แกน X เพื่อตรวจจับ ตำแหน่ง ของชุดขับเคลื่อนโดยตรงรับประกัน การวางตำแหน่ง แม่นยำสูงสำหรับการวัดอัตโนมัติ
•รองรับเครื่องตรวจจับความหยาบ
เครื่องตรวจจับความหยาบ พื้นผิว เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้สามารถวัดได้ตามเส้นรอบวงทิศทาง ตามแนว ตลับลูกปืนเรเดียล และ ตามแนวแกน โดยให้ ชิ้นงาน อยู่นิ่งตามต้องการ

รหัสสินค้า
RA-2200-CNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST EXTREME 1 ชิ้น 95 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มวล (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) 180 กิโลกรัม / 200 กิโลกรัม เครื่องตรวจจับสไตลัส & การวัดแรง ø1.6มม. คาร์ไบด์ เครื่องตรวจวัดแรงกด ประมาณ 40 ล้าน
วิธีการตรวจวัด กลไก หมุน (หมุนเพิ่มขึ้น 1 °ในช่วง 0 ถึง 270 °) พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100-240 V หน่วยคอลัมน์ แกน Z สเปค คอลัมน์ มาตรฐาน (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แนวตั้ง: 300 มิลลิเมตร) / สเปค (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร): 500 มม.)
ความแม่นยำ การหมุน โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (0.02+3.5H/10000)μm H: Probing ความสูง (มม.) ความแม่นยำ การหมุนของ โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตามแนวแกน (0.02+3.5X/10000)μm X: ระยะทางจากศูนย์กลางของการหมุน (มม.) อัตราเร็วในการหมุน โต๊ะงานแบบหมุน 2, 4, 6, 10 รอบต่อนาที
เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน มีประสิทธิภาพของ โต๊ะวางชิ้นงาน ø 235 มม ช่วงการปรับตั้งศูนย์ โต๊ะงานแบบหมุน ±3 มม ช่วงการปรับระดับ โต๊ะงานแบบหมุน ±1°
โต๊ะงานแบบหมุน โหลดสูงสุด มวล 30 กก เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจสอบสูงสุดของ โต๊ะงานแบบหมุน ø 256 มม เส้นผ่าศูนย์กลางโหลด โต๊ะงานแบบหมุน สูงสุด ø 580 มม
แกน Z (คอลัมน์) ความตรงของระยะการเคลื่อนที่ (λc 2.5) 0.10μm / 100 mm, 0.10 μm / 100 mm แกน Z (คอลัมน์) ความตรงของการเคลื่อนที่แบบกว้าง (λc 2.5) 0.15μm / 300 mm, 0.25 μm / 500 mm แกน Z (คอลัมน์) ความขนาน กับ แกน หมุน (ที่เกี่ยวข้องกับสายการสร้าง) pect กับสายการสร้าง) 0.7μm / 300 mm, 1.2μm / 500 mm
ระยะการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน Z (คอลัมน์) 300 มม. / 500 มม แกน Z (คอลัมน์) ความเร็วในการเคลื่อนที่ ขีดสุด: 50 mm / s (ที่การวัด: 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm / s) แกน Z (คอลัมน์) ความสูงสูงสุดของการตรวจสอบ 300 มม. / 500 มม
แกน Z (คอลัมน์) ความลึกการตรวจสูงสุด (เมื่อใช้สไตลัส มาตรฐาน ) ø12.7× 26 มม. (ความลึก), ø 32 × 104 มม. (ความลึก) ความตรงของ แกน X (λc 2.5) 0.7μm / 150 มม แกน X เส้นตั้งฉาก กับ แกน หมุน (เทียบกับสายสร้าง) 1.0 μm / 150 มม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ แกน X ขีดสุด: 30 mm / s (ที่การวัด: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm / s) ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับ (มาตรฐาน) ±400μm / ±40μm / ±4μm เครื่องตรวจจับช่วงตรวจจับ (ติดตาม) ±5 มม
การบริโภคอากาศ (สถานะ) 30 ลิตร / สถานะ (80 ลิตร / นาทีหรือมากกว่าเป็นแหล่งอากาศ) ความดันลม ต้องการ 0.39 mpa ช่วงการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X 175 มม. (-25 มม. ถึง +150 มม. จากศูนย์กลางการหมุน)