(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ด้วยอุปกรณ์ HR-500 ทำให้สามารถทดสอบความแข็งของ แม้แต่ผนังด้านในของชิ้นงานรูปท่อได้โดยไม่ต้องตัดชิ้นงานออกครึ่งหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น HR-500 สามารถทดสอบความแข็งได้ 3 ประเภทไม่เพียง แต่ Rockwell และ Rockwell ผิวเผินเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Brinell ด้วยการแนะนำเทคโนโลยีการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและจัดเตรียมลำดับภาระการทดสอบความแข็งของ Brinell
รหัสสินค้า |
---|
810-202 |
810-203 |
810-204 |
810-205 |
810-206 |
810-207 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | กำลังทดสอบเบื้องต้น ( อุปกรณ์รองรับท่อ) | กำลังทดสอบ - brinell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-521 | คู่มือ (เบรกอัตโนมัติและลำดับ โหลดไฟฟ้า อัตโนมัติ) | 1839 | ||
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-522 | คู่มือ (เบรกอัตโนมัติและลำดับ โหลดไฟฟ้า อัตโนมัติ) | 61.29 / 98.07 / 153.2 / 245.2 / 294.2 / 306.5 / 612.9 / 980.7 / 1226 / 1839 | ||
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-523 | ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ (มีการสั่งงานด้วยตนเอง) | 61.29 / 98.07 / 153.2 / 245.2 / 294.2 / 306.5 / 612.9 / 980.7 / 1226 / 1839 | ||
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-521L | คู่มือ (เบรกอัตโนมัติและลำดับ โหลดไฟฟ้า อัตโนมัติ) | 1839 | ||
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-522L | คู่มือ (เบรกอัตโนมัติและลำดับ โหลดไฟฟ้า อัตโนมัติ) | 61.29 / 98.07 / 153.2 / 245.2 / 294.2 / 306.5 / 612.9 / 980.7 / 1226 / 1839 | ||
฿ 999,999,999.00 | HR-500 SERIES 810 | 1 ชิ้น | 95 วัน | HR-523L | ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ (มีการสั่งงานด้วยตนเอง) | 61.29 / 98.07 / 153.2 / 245.2 / 294.2 / 306.5 / 612.9 / 980.7 / 1226 / 1839 |
กำลังโหลด …
ประเภทของการทดสอบ ความแข็ง | การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล/ ความแข็ง Rockwell ตื้น / ความแข็ง | มาตรฐาน | JIS B 7726 ISO6508-2 (ASTM E18) | กำลังทดสอบเบื้องต้น | 29.42 / 98.07 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังทดสอบรวม - ผิวเผิน | 147.1 / 294.2 / 441.3 | กำลังทดสอบ - Rockwell | 588.4 / 980.7 / 1471 | ทดสอบ อุปกรณ์ควบคุม แรง | อัตโนมัติ (โหลดไฟฟ้า, ระยะเวลา, ยกเลิกการโหลด) |
การสลับการทดสอบแรงรวม | สวิตช์ จอสัมผัส | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC / ประมาณ 40VA หรือน้อยกว่า (120/220/240 V AC คลองเลื่อย การจัดส่งจากโรงงาน) | กำลังทดสอบการสลับ | สวิตช์ การทำงาน |
กำลังทดสอบระยะเวลา | 0 ถึง 120s (สามารถกำหนดเป็นค่าใด ๆ ในหน่วย 1s) | ขนาดสูงสุดของตัวอย่าง | ความสูง: 250 มม. (แบบยาว): 395 มม.) / ความลึก: 150 มม. (ระหว่าง เพลา หัวกดและ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เครื่องจักร ทดสอบ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน อนุญาตของชิ้นงาน ท่อเหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด: 35 มม. (เมื่อใช้หัวกดส สเปค พิเศษ: 22 มม.) |
การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | สำหรับ เครื่องพิมพ์: อินเตอร์เฟซแบบอนุกรม (เข้ากันได้กับมาตรฐาน RS-232C), อินเทอร์เฟซแบบดิจิทัล, ส่วนต่อประสาน Centronics | ขนาดภายนอก และ มวล | ตัวเครื่อง: ประมาณ 250 (W) × 670 (D) × 605 (H) มม. (แบบยาว): 750 (H) มม., ประมาณ 65 กก. (ชนิดยาว): ประมาณ 75 กิโลกรัม) / แผงการทำงาน: ประมาณ 165 (W) × 260 (D) × 105 (H) มม. ประมาณ 0.75 กก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง