(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• สเกลวัด มาตรฐาน สามารถใช้เป็น มาตรฐาน ความยาวที่ตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด
•เครื่องชั่งเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์หินความละเอียดสูงของมิตูโตโยะในโรงงานผลิตเครื่องชั่งใต้ดินเพื่อการผลิตตามมาตรฐานสายคุณภาพที่มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพสูงถือเป็นมาตรฐานความยาว เกรด ยอด
รหัสสินค้า |
---|
182-501-50 |
182-501-60 |
182-502-50 |
182-502-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความยาว | ความกว้าง | ความหนา | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141,750.00 | STANDARD SCALES SERIES 182 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 250 | 280 มม | 20 มม | 10 มม | - | ||
฿ 141,750.00 | STANDARD SCALES SERIES 182 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 250 | 280 มม | 20 มม | 10 มม | ด้วยใบรับรอง JCSS ภาษาอังกฤษ | ||
฿ 269,850.00 | STANDARD SCALES SERIES 182 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 500 | 530 มม | 30 มม | 20 มม | - | ||
฿ 269,850.00 | STANDARD SCALES SERIES 182 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 500 | 530 มม | 30 มม | 20 มม | ด้วยใบรับรอง JCSS ภาษาอังกฤษ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง