(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ ความแม่นยำ ขยายของ โปรเจคเตอร์ และ กล้องจุลทรรศน์ โปรไฟล์และ ความแม่นยำ ป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน ของอุปกรณ์วัด
• สเกลวัด เหล่านี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์หินที่มี ความแม่นยำ สูงMitutoyo ได้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ที่โรงงานใต้ดิน เฉพาะด้าน ซึ่งสร้างขึ้นเองเพื่อผลิต สเกลวัด มีความแม่นยำสูงมีหลายขนาดสำหรับแต่ละประเภทเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
182-511-10 |
182-512-10 |
182-513-10 |
182-514-10 |
182-521-10 |
182-522-10 |
182-523-10 |
182-524-10 |
182-525-10 |
182-531-10 |
182-532-10 |
182-533-10 |
182-534-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความยาว | การสำเร็จการศึกษา | พิทช์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | ความหนาของเส้นที่สำเร็จการศึกษา | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,467.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 มม | 0.1 มม | 5 มม | 20μm | 0.23 กิโลกรัม | ||
฿ 22,050.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 125 มม | 0.1 มม | 10 มม | 20μm | 0.24 กิโลกรัม | ||
฿ 23,234.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 175 มม | 0.1 มม | 10 มม | 20μm | 0.25 กก | ||
฿ 23,667.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 225 มม | 0.1 มม | 10 มม | 20μm | 0.26 กิโลกรัม | ||
฿ 23,234.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 130 มม | 0.5 มม | 10 มม | 50μm | 0.27 กิโลกรัม | ||
฿ 25,434.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 230 มม | 0.5 มม | 20 มม | 50μm | 0.32 กิโลกรัม | ||
฿ 29,250.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 330 มม | 0.5 มม | 20 มม | 50μm | 0.57 กิโลกรัม | ||
฿ 31,467.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 400 | 430 มม | 0.5 มม | 20 มม | 50μm | 0.71 กิโลกรัม | ||
฿ 33,667.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | 530 มม | 0.5 มม | 20 มม | 50μm | 0.86 กก | ||
฿ 27,634.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 280 มม | 1 มม | 25 มม | 100μm | 0.55 กิโลกรัม | ||
฿ 33,667.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | 530 มม | 1 มม | 25 มม | 100μm | 1.22 กก | ||
฿ 43,250.00 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 750 | 780 มม | 1 มม | 25 มม | 100μm | 0.23 กิโลกรัม | ||
฿ 44,416.67 | WORKING STANDARD SCALES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1000 | 1,030 มม | 1 มม | 25 มม | 100μm | 1.54 กิโลกรัม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง