(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• หัวไมโครมิเตอร์ ติดอยู่ที่ทั่งเพื่อการตั้งค่ามิติที่แม่นยำ
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยาวขึ้นโดยไม่มีผลต่อ ความแม่นยำ
•คาร์ไบด์ใช้สำหรับจุดสัมผัสที่มั่นใจได้ถึงความทนทานสูงและทนต่อการสึกหรอ
• รุ่น นี้ลดอิทธิพลของความร้อนจากมือของผู้ปฏิบัติงานลง 50% โดยการเพิ่มขนาดของ ตัวจับชิ้นงาน และทำให้โครงสร้าง ตัวจับชิ้นงาน กลวงซึ่ง ป้องกันลื่นหลุด ซึ่ง การ วัดที่มี ความแม่นยำ สูง
•ช่วงการวัดกว้างพร้อมทั่งย่อย
•ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจใช้แทนตัวบ่งชี้ที่แนะนำ *
* ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางตัวไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ได้
•สามารถ ก้านต่อขยาย เสริมเพื่อวัดหลุมลึกได้
•ตัวตรวจสอบค่าจ้าง รู และช่วงของการตั้งค่าแหวนที่มีอยู่เพื่อช่วยในการตั้งค่าประกันอย่างถูกต้องก่อนทำการวัด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส | .063” | กำลังวัด | 6 N หรือน้อยกว่า | ไกด์ บังคับ | 15 N หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(นิ้ว) | 10.0-16.0 | เกจวัด รู | 511-836 | ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข | ไม่ได้ให้มา |
ฝาครอบป้องกันการหมุนหมายเลข | ไม่ได้ให้มา | Sub-ทั่ง | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | ประแจ | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
การวัดความลึก(นิ้ว) | 10 | หัวไมโครมิเตอร์ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง