(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ใช้สำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็วและแม่นยำของมาตรวัด รู และ ไมโครมิเตอร์ ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
177-518 |
177-520 |
177-522 |
177-525 |
177-529 |
177-532 |
177-533 |
177-534 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ขนาดเกลียว Ød (มิลลิเมตร) | ØD (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ (ระยะทางจากใบหน้าด้านข้าง H) | ความแม่นยำ (ขนาดของ พื้นผิว การสอบเทียบที่เหมาะสม K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | .16” | 25 | 7 | 1.7 มม | 3.6 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | .24” | 25 | 7 | 1.7 มม | 3.6 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | .275” | 25 | 7 | 1.7 มม | 3.6 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | .5” | 32 | 10 | 2.0 มม | 6.0 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | .8” | 45 | 10 | 2.0 มม | 6.0 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1.4” | 71 | 15 | 3.2 มม | 8.6 มม | ||
฿ 999,999,999.00 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1.6” | 71 | 15 | 3.2 มม | 8.6 มม | ||
฿ 19,616.67 | CERA SETTING RINGS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 1.8” | 85 | 15 | 3.2 มม | 8.6 มม |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | A | ความแม่นยำ (ความเผื่อ ระหว่างขนาดที่ ขนาดเกลียว และเส้นผ่านศูนย์กลางจริง) | ±.0004” | ความแม่นยำ (ความไม่แน่นอนของ ค่า เส้นผ่าศูนย์กลางที่ทำเครื่องหมายไว้) | ±.00006” |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ความกลม/ กระบอก) | .00004” | เกจวัด รู | ±.00006” |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง