(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เสนอ ความละเอียด 0.01 มม. พร้อม ความแม่นยำ สอดคล้องกัน
•รวม ระบบ การวัด แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแหล่งกำเนิดหลังจากเปิดสวิตช์
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
• ค่า การวัด ID:แสดง ค่า +.สวิตช์ OFFSET อนุญาตให้ป้อนค่าชดเชยเพื่อให้สามารถอ่านค่าการวัดได้โดยตรง (รหัสหมายเลข 551-301-10, 551-331-10, 551-311-10 และ 551-341-10)
• ปลายหัวแร้งบัดกรี ของ เขี้ยว การวัดภายนอกได้รับการผ่อนปรนเพื่อการวัดชิ้นส่วนที่บางได้ง่าย
พิสัย | 0 - 8" (.404” - 8.4”) | ความแม่นยำ | ±.0015" | หมายเหตุ | IP67 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 551-311-10 ในชุด แบบสัมบูรณ์ Digimatic คาลิเปอร์ 551 series - พร้อมหัวปากกาและขากรรไกร มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง