(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดภายในในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
•รุ่นดิจิตอลเป็นประเภท IP67 แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแหล่งกำเนิดหลังจากเปิดสวิตช์
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
573-643 |
573-647 |
573-648 |
573-742 |
573-745 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | พิสัย | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,583.30 | ABSOLUTE INSIDE CALIPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | โดยไม่ต้อง โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ | 10 - 200 มม | ±0.05 มม | ประเภทใบมีดคม เส้นผ่าศูนย์กลางรู: ø10มม | ||
฿ 20,383.30 | ABSOLUTE INSIDE CALIPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | โดยไม่ต้อง โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ | 10.1 - 160 มม | ±0.05 มม | ภายในประเภทร่องนาทีที่วัดได้ เส้นผ่าศูนย์กลางรู: ø10.1มม | ||
฿ 23,623.33 | ABSOLUTE INSIDE CALIPER | 1 ชิ้น | 22 วัน | โดยไม่ต้อง โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ | 20.1 - 170 มม | ±0.03 มม | ชนิดมีเขี้ยว จุดต่ำสุดที่วัดได้ เส้นผ่าศูนย์กลางรู: ø20.1มม | ||
฿ 27,333.30 | ABSOLUTE INSIDE CALIPER | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | .4 - 6" | ±.002" | ประเภทใบมีดคม เส้นผ่าศูนย์กลางรู: ø.4" | ||
฿ 19,860.00 | ABSOLUTE INSIDE CALIPER | 1 ชิ้น | 3 วัน | รวมกับ ฟังก์ชั่น การชดเชยซึ่งแสดงถึง ค่า การวัดจริง | .404 - 6" | ±.002" | ภายในประเภทร่องนาทีที่วัดได้ เส้นผ่าศูนย์กลางรู: ø.404" |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง