1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบสัมบูรณ์ Digimatic depth gage SERIES 571

แบบสัมบูรณ์ Digimatic depth gage SERIES 571
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,873.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดระดับน้ำ IP67
•ช่วยให้การวัดความลึกคงที่ด้วย ความละเอียด 0.01 มม.
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล แบบสัมบูรณ์
•การเลื่อนของรุ่นที่มีช่วงการวัด 150 มม. (6 "), 200 มม. (8") และ 300 มม. (12 ") เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
• แบตเตอรี่: SR44 (1 ชิ้น), 938882 สำหรับการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)
•มี ฐานวาง ส่วนขยายที่ยาวขึ้นเป็นตัวเลือก(ยกเว้นรุ่นที่มีช่วงการวัด 600, 750, 1,000 มม)

รหัสสินค้า
571-261-10
571-262-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิสัย

฿ 15,873.30

ABSOLUTE DIGIMATIC DEPTH GAGE 1 ชิ้น 47 วัน 0 - 6”

฿ 19,733.30

ABSOLUTE DIGIMATIC DEPTH GAGE 1 ชิ้น 47 วัน 0 - 8”

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค รุ่น พิสูจน์น้ำหล่อเย็น IP67 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/0.01 มม ความแม่นยำ ±.001 "/ กานา0.02มม
อายุแบตเตอรี่ 3years หมายเหตุ ฐานรอง/แผ่นรอง (กว้าง x ยาว): 3.93” x.23”