• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CERA Caliper Checker SERIES 515

CERA Caliper Checker SERIES 515

• Enables efficient setting and inspection of calipers and height gages.

Part Number
515-565
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Measuring Range(inch) 0 - 12 Mass 4kg Block pitch accuracy ±.0002"(1 - 12”)
Parallelism of blocks .00008"(1 - 12”)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 515-565 in the CERA Caliper Checker SERIES 515 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 515-565 ในชุด CERA Caliper Checker SERIES 515

Additional Products in this Category

Tech Support