• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Optional accessories for Linear Height and QM Height

Part Number
12AAF667
226116
957261
957262
957263
957264
957265
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications
Quote ø2mm ruby ball probe (coaxial type)
Quote Test indicator (ø6mm stem) adapter
3 Day(s) ø2mm ball probe (coaxial type
Quote ø3mm ball probe (coaxial type)
Quote ø4mm ball probe (coaxial type)
Quote ø14mm disk probe
Quote ø20mm disk probe

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support