(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•มี พอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายการวัดและระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
รหัสสินค้า |
---|
515-375 |
515-377 |
515-379 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล | ช่วง (H) | บล็อค ความแม่นยำ พิทช์ ช์ | ความขนาน ของบล็อก | ข้อผิดพลาดของฟีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135,300.00 | DIGITAL HEIGHT MASTER | 1 ชิ้น | 50 วัน | 9.5 กก | .5” <H ≤ 12” | ±100μin (0 <H≤12 ") | 50μin (0 <H≤12 ") | ±100μin | ||
฿ 183,833.33 | DIGITAL HEIGHT MASTER | 1 ชิ้น | 50 วัน | 13.6 กก | .5” <H ≤ 18” | ±100μin (0 <H≤12 "), ±100μin (12” <H ≤ 18”) | 50μin (0 <H≤12 "), 100μin (12” <H ≤ 18”) | ±100μin | ||
฿ 224,716.67 | DIGITAL HEIGHT MASTER | 1 ชิ้น | 50 วัน | 16 กก | .5” <H ≤ 24” | ±100μin (0 <H≤12 "), ±100μin (12” <H ≤ 18”), ±150μin (18” <H ≤ 24”) | 50μin (0 <H≤12 "), 100μin (12” <H ≤ 18”) | 100μin |
กำลังโหลด …
การสำเร็จการศึกษา | .00001" | บล็อค ขั้น | 1 "(สลับฟันปลา) | การ ปรับ ไมโครมิเตอร์ | 1" |
---|---|---|---|---|---|
ไมโครมิเตอร์ ป้อน | .025" / รอบ | ย้อนกลับข้อผิดพลาด | 100μin |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง