1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SERIES 1 - ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

SERIES 1 - ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ตัวบ่งชี้หน้าปัดขนาดกะทัดรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบหน้าปัดø40มม. สำหรับการใช้งานพื้นที่ จำกัด ในอุปกรณ์จับยึดแบบเกจ

รหัสสินค้า
1410SB-10
1670SB
1780SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการสำเร็จการศึกษา อ่านหน้าปัด ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ (1 rev แรก / 2.5 rev / 10 rev) ช่วง (ช่วง / รอบ) ความแม่นยำ (retrace)

฿ 999,999,999.00

COMPACT TYPE SMALL DIAMETER 1 ชิ้น 95 วัน .001”0-100±.0002”±.001” / ±.001” / —.25” (.1”).0002”

฿ 999,999,999.00

COMPACT TYPE SMALL DIAMETER 1 ชิ้น 95 วัน .0005”0-40±.0001”±.0005” / ±.0005” / —.1” (.04”).00016”

฿ 999,999,999.00

COMPACT TYPE SMALL DIAMETER 1 ชิ้น 95 วัน .001”0-50±.0002”±.001” / ±.001” / —.125” (.05”).0002”

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังวัด(N) 1.4 หรือน้อยกว่า สเปค แบนกลับมา