(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ออกแบบมาเพื่อการตัดสินเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบและเพลาในกระบวนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร GO / NG อย่างรวดเร็ว
•กว้าง (13.5 x 12 มม. / 1.53 x 47 นิ้ว) ทั่ง คาร์ไบด์ แบน
•ทั่งหด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:ช่วง การวางตำแหน่ง ทั่ง 2 มม. / .080 ":25 มม. / 1 นิ้ว
• น๊อตตัวเมีย ปรับ:ปรับช่วงการวัด
• แคลมป์ยึด:น๊อตตัวเมีย ปรับ
•ความเรียบของการวัดใบหน้า:1μm
•ความเสถียรของการบ่งชี้:2μmหรือน้อยกว่า (ไม่รวมความเสถียรของตัวบ่งชี้)
• ไฟบอกสถานะ หน้าปัดและฝาครอบป้องกันเป็นอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ตัวบ่งชี้การหมุนและฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับมาตรวัดแบบหมุนได้ปรึกษา Mitutoyo หากต้องการใช้ตัวบ่งชี้การหมุนซึ่งไม่แนะนำ
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 8 - 9 นิ้ว | กำลังวัด(N) | 15 ± 3 | สเปค | ความขนาน: 0002” |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | ตัว ไฟบอกสถานะ หมุนที่แนะนำ (อุปกรณ์เสริม): 2803SB-10 (.0001” การอ่าน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง