(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ไมโครมิเตอร์ ดิจิทัล เฉพาะด้าน การใช้งานที่ต้องการแรงวัดคงที่ / ต่ำเช่น ขดลวด วัด กระดาษ และชิ้นส่วนพลาสติก / ยาง
• กลไก เฟืองวงล้อ ในปลอกมือใช้แรงคงที่กับ ชิ้นงาน
มือจับ
• แบบปรับได้ แรงวัด ได้ (เป็นขั้นตอน) เพื่อให้เหมาะกับ ชิ้นงาน ประเภทต่างๆ
•การวัดที่มี ความแม่นยำ สูงสามารถทำได้แม้กระทั่งโดยผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความชำนาญเนื่องจากความ ความสามารถในการทวนซ้ำ ในการ ทำซ้ำ ของแรงวัดที่ใช้โดยอัตโนมัติ
• แกนหมุน หมุนไม่หมุน
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
กำลังวัด | 2 N / 4 N / 6 N / 8 N / 10 N | ความละเอียด | .00005 "/ 0.001 มม | ความแม่นยำ | ±.0001" |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ ของแรงการวัดที่เลือก | ± (0.4+ กำลังวัดที่เลือก / 10) N | ความสามารถในการทวนซ้ำ ของการวัดแรง | ภายใน 0.4 N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง