(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•สามารถวัดค่าภายในได้หลากหลายโดยการรวม ก้านต่อขยาย และทั่งเข้ากับ หัวไมโครมิเตอร์
•มีการวัดใบหน้าสองประเภท มีหรือไม่มี ปลาย คาร์ไบด์
(หมายเลข 337-101 / 301/302/102/303/304 ใช้ได้เฉพาะกับ ปลาย คาร์ไบด์)
•แขนเสื้อถูกหมุนเพื่อปรับ ตำแหน่ง เส้นดัชนีเมื่อตั้งค่าเป็น มาตรฐาน ความยาว
•จำเป็นต้องมี มาตรฐาน ความยาวภายในเพื่อการตั้งค่า ไมโครมิเตอร์ อย่างแม่นยำ
•เลขที่ใบสั่งซื้อ 337-101 / 301/302/102/303/304
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 200 - 225 | สเปค | ดิจิทัล (LCD) | ความละเอียด | 0.001 มม |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หัวไมโครมิเตอร์ | 25 มม | หน่วยแสดงผล | 200 - 225 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 337-101 ในชุด ไมโครมิเตอร์ ภายในแบบท่อ SERIES 137, 337 - ประเภท ก้านต่อขยาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง