(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ชนิดแท่งเดี่ยว มาตรฐาน ภายใน ไมโครมิเตอร์
• คาร์ไบด์ วัดใบหน้า
•แขนเสื้อถูกหมุนเพื่อปรับ ตำแหน่ง เส้นดัชนีเมื่อตั้งค่าเป็น มาตรฐาน ความยาว
• แหวน ตั้งค่า (ขนาด ขนาดเกลียว ต่ำกว่า 300 มม.), CERA ภายในตัวตรวจสอบขนาดเล็กและ ชุด อุปกรณ์เสริม บล็อค เกจวัด มี คลองเลื่อย เพื่อเป็นเกจอ้างอิงสำหรับการปรับค่า Datum
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 175 - 200 | การสำเร็จการศึกษา | 0005 "/ 0.01 มม | ความแม่นยำ | ±5μm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 133-148 ในชุด ไมโครมิเตอร์ ภายในแบบท่อ SERIES 133 - แบบก้านเดี่ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง