1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Display Unit Integrated Type Digital Cylinder Gauge

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54,384.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·New high-precision inner diameter measuring tool designed for ease of use
·ABS (absolute) type with absolute original point is not subject to overspeed error
·By connecting extension rods (optional), deep hole measurement up to 2 m is possible
·The display part rotates up to 320°, tilts up to 90°, and the grip part also rotates up to 320°, making it possible to read from various directions
·The minimum inner diameter of the object to be measured can be automatically held by simply shaking it from side to side, making measurement easy
·The gauge block set for master setting (optional) enables quick and reliable zero-point setting
·Cylinder gauge zero checker and setting rings are available as reference gauges for reference point adjustment

รหัสสินค้า
511-501
511-502
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 54,384.19

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 45-100ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง: 12 ชิ้น / แหวนรอง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / แบตเตอรี่ (SR44): 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น

฿ 64,938.90

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 100-160ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง: แหวนรอง 13 ชิ้น / เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้: 4 ชิ้น / แบตเตอรี่ (SR44): 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความละเอียด 0.001 มม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส 1.2 มม กำลังวัด 5 N หรือน้อยกว่า
ไกด์ บังคับ 10 N หรือน้อยกว่า การวัดความลึก(มิลลิเมตร) 150 มม