(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เกจเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเล็ก ๆ การ เลื่อยโซ่ของตลับลูกปืนเรเดียลของทั่งบอลแยกจะถูกแปลงเป็นการเลื่อยโซ่ ตามแนวแกนการวัดซึ่งจะแสดงบนไฟบอกสถานะ บนหน้าปัด
• ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจถูกใช้แทนที่ที่แนะนำ (ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ ได้)
• มีขาตั้งเสริม (215-120-10) สำหรับการวัดที่มีประสิทธิภาพของรูเล็ก ๆ หลาย ๆ หลุม
เกจ รู รูขนาดเล็กพิเศษของ Mitutoyo มี การออกแบบ ลูกกลมที่มี หน้าสัมผัส สเตนเลส เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูและระบุปัญหาความโค้งมนด้วย ความแม่นยำ ถึง +/ - 4µ โบร์เกจเหล่านี้มีช่วงการวัดที่หลากหลายตั้งแต่ 0.95 รู ม. – 18 มม.
รหัสสินค้า |
---|
526-101 |
526-102 |
526-125 |
526-126 |
526-127 |
526-127-20 |
526-152 |
526-152-11 |
526-153 |
526-153-11 |
526-160-11 |
526-162 |
526-163 |
526-170 |
526-172 |
526-173 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,836.12 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7-10 | รู: 526-101 / ทั่ง: 6 ชิ้น / ความลึกละเอียด: 32 มม | - | - | ||
฿ 9,286.14 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10-18 | รู: 526-102 / ทั่ง: 8 ชิ้น / ความลึกละเอียด: 62 มม | - | - | ||
฿ 12,587.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10-18 | รู: 526-102 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 62 มม | - | - | ||
฿ 10,134.00 | BORE GAGE CG-10A/2046SB | 1 ชิ้น | 47 วัน | 7-10 | รู: 526-101 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 32 มม | - | - | ||
฿ 10,650.00 | BORE GAGE CG-18A/2046SB | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10-18 | รู: 526-102 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 62 มม | - | - | ||
฿ 12,400.00 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10-18 | รู gage: 526-102 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2046AB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 มม.)/ ฝาครอบป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ทั่ง: 8 ชิ้น | 62 mm | ± 6 µm | ||
฿ 60,525.00 | BORE GAGE CG-150AX/2109SB-10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.70-7.30 | รู: 526-150 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 7 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: ดอกสว่านหกเหลี่ยม 0.7 มม. 0.9 มม. 1.3 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 4 มม. 7 ชิ้น | 32.0 มม | - | ||
฿ 66,083.33 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.70 - 7.30 | รู gage: 526-150-10 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2109SB-10 (การสำเร็จการศึกษา 0.001 มม.)/ ฝาครอบป้องกันการหมุน: 21DZA000 / แหวน ตั้งค่า: ที่จัดมา | 32 mm | ± 6 µm | ||
฿ 58,200.00 | BORE GAGE CG-7M/2046SB | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3.70-7.30 | รู: 526-150 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 7 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: ดอกสว่านหกเหลี่ยม 0.7 มม. 0.9 มม. 1.3 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 4 มม. 7 ชิ้น | 32.0 มม | - | ||
฿ 68,150.00 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.70 - 7.30 | รู gage: 526-150-10 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2046SB (จบการศึกษา: 0.01 มม.)/ ฝาครอบป้องกันการหมุน: 21DZA000 / แหวน ตั้งค่า: ที่จัดมา | 32 mm | ± 6 µm | ||
฿ 126,633.33 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.50 – 3.95 | รู gage: 526-160-10 / แหวน ตั้ง: ที่จัดมา | - | ± 4 µm | ||
฿ 96,870.00 | BORE GAGE CG-4M/2109SB-10 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1.50-4.00 | รู: 526-160 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 2 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: 9 ชิ้น | 17.5, 22.5 มม | - | ||
฿ 94,725.00 | BORE GAGE CG-4M/2046SB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.50-4.00 | รู: 526-160 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 9 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 2 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: 9 ชิ้น | 17.5, 22.5 มม | - | ||
฿ 71,820.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95-1.55 | รู: 526-170 / ทั่ง: 5 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: 5 ชิ้น | 11.5 มม | - | ||
฿ 76,440.00 | BORE GAGE CG-1.5M/2109SB-10 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 0.95-1.55 | รู: 526-170 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 5 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: 5 ชิ้น | 11.5 มม | - | ||
฿ 74,220.00 | BORE GAGE CG-1.5M/2046SB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95-1.55 | รู: 526-170 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2046SB (สำเร็จการศึกษา: 0.01 mm) / ฝาครอบป้องกันสายโทรศัพท์: 21DZA000 / ทั่ง: 5 ชิ้น / ขาพิน ชี้: 1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า: 5 ชิ้น | 11.5 มม | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง