1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

511 Series Bore Gauge With Micrometer Head CGM-X (Mitutoyo Product Number)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,253.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative images only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·You can easily set the measurement dimensions with the micrometer head
·The measurement stroke has been expanded compared to conventional products
·Since the tip of the probe is a cemented carbide ball, it has excellent durability and abrasion resistance
·Since the grip has a hollow structure, the change in the indicated value due to the heat of the operator's hand is reduced by approx. 50% compared to the conventional product, to maintain high-precision measurement
·By installing a sub-anvil, the measurement range can be easily expanded
·Indicators (dial gauge, digital indicator) and protective cover are optional
·An extension rod (optional) can be used
·Cylinder gauge zero checker and setting ring are available as reference gauges for reference point adjustment

รหัสสินค้า
511-803SALE
511-804SALE
511-805SALE
511-806SALE
511-807SALE
511-808SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา กำลังวัด ไกด์ บังคับ การวัดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 12,253.40

฿ 8,365.40

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 60-100หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น5 N หรือน้อยกว่า10 N หรือน้อยกว่า150 มม

฿ 13,953.36

฿ 9,528.75

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 100-160หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น5 N หรือน้อยกว่า10 N หรือน้อยกว่า150 มม

฿ 16,570.35

฿ 11,317.55

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 150-250หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 4 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น6 N หรือน้อยกว่า15 N หรือน้อยกว่า250 มม

฿ 19,773.69

฿ 13,505.43

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 250-400หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 3 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น6 N หรือน้อยกว่า15 N หรือน้อยกว่า250 มม

฿ 27,775.69

฿ 18,965.24

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 400-600หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น6 N หรือน้อยกว่า20 N หรือน้อยกว่า250 มม

฿ 29,475.63

฿ 20,128.91

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 600-800หัวไมโครมิเตอร์: 1 ชิ้น / ทั่งย่อย: 2 ชิ้น / ประแจ: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น6 N หรือน้อยกว่า20 N หรือน้อยกว่า250 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส 1.6 มม