1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบสัมบูรณ์ Borematic SERIES 568 - เครื่องวัด รู แบบสแน็ปอินแบบเปิด แบบสัมบูรณ์

MEASURING TOOLS

แบบสัมบูรณ์ Borematic SERIES 568 - เครื่องวัด รู แบบสแน็ปอินแบบเปิด แบบสัมบูรณ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,949.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•จอแสดงผลดิจิตอลแบบสแนปอิน เครื่องมือวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วยให้
การวัดที่ง่ายและรวดเร็วด้วยการใช้งาน ก้านโยก
•หมุดวัดเคลือบ ไททาเนียม ให้ ความทนทาน และแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
ความต้านทานและอนุญาตให้ เครื่องมือ วัดได้ทางด้านล่างของรูตาบอด
• หัว วัดแบบ หน้าสัมผัส สามจุดช่วยให้สามารถวัดข้อมูลซ้ำได้สูง
ที่จะได้รับ
• เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น แบบสัมบูรณ์ ช่วยขจัดข้อผิดพลาดที่เกินความเร็ว
• ฟังก์ชั่น การตัดสิน GO / NO-GO
•ปุ่ม ฟังก์ชั่น ถือคู่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้สามารถใช้งานได้สูง
•หน่วยแสดงผลแบบหมุนได้ 330 องศาเพื่อให้อ่านได้ง่ายในทุก มุม
•สามารถวัดได้ใกล้กับด้านล่างของรูตาบอด
568-364568-368
•สามารถวัดรูลึกได้โดยการติด ก้านต่อขยาย เสริม

รหัสสินค้า
568-368
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,949.01

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 30 - 40 ก้านต่อขยาย (ไม่จำเป็น) ก้านต่อขยาย: สายไฟ 952622 (150 มม.) / SPC: 905338 (1 มม.) / 905409 (2 มม.) (อุปกรณ์เสริม) ความแม่นยำ ±6µm (ภายใน 6µm)
มวล 565 กรัม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 568-368 ในชุด แบบสัมบูรณ์ Borematic SERIES 568 - เครื่องวัด รู แบบสแน็ปอินแบบเปิด แบบสัมบูรณ์