(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เฟรม สำเร็จรูปเคลือบฟัน
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
103-129 |
103-141-10 |
103-142-10 |
103-143-10 |
103-144-10 |
103-145-10 |
103-146-10 |
103-147-10 |
103-148-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,117.21 | CGF-2.4X/2922SB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 - 25 | ±2μm | 0.001 มม | ||
฿ 3,668.61 | MICROMETER OM-125 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 - 125 | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 4,118.46 | MICROMETER OM-150 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 - 150 | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 4,818.42 | MICROMETER OM-175 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 - 175 | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 5,201.67 | MICROMETER OM-200 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 175 - 200 | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 6,136.14 | MICROMETER OM-225 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 - 225 | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 6,535.80 | MICROMETER OM-250 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 225 - 250 | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 7,003.00 | MICROMETER OM-275 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 - 275 | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | ||
฿ 7,352.88 | MICROMETER OM-300 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 275 - 300 | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง