(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ไมโครมิเตอร์ มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรวมของโลก
•ยืดอายุแบตเตอรี่ประมาณ 2.4 ปี
• เฟรม กันลื่น และแผงด้านหน้าตามหลัก การยศาสตร์
สำหรับการวัดด้วยมือที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
• เฟืองวงล้อ Thimble ให้การใช้งานที่ดีขึ้น
สำหรับการใช้งานมือเดียว
• วัสดุ ทนน้ำมัน ที่ ใช้สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด
•รุ่นที่ติดตั้ง เอาต์พุต Digimatic
พอร์ตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสถิติ
การควบคุมหรือระบบการวัดแบบเครือข่าย
•มี เครื่องมือ ป้อนข้อมูลอินเทอร์เฟซที่เปิดใช้งาน
การแปลงข้อมูลการวัดเป็นสัญญาณคีย์บอร์ด
จากนั้นจะป้อนข้อมูลโดยตรงไปยังเซลล์ที่อยู่นอกชั้นวาง
ซอฟท์แวร์ สเปรดชีตเช่น excel
•อุปกรณ์แรงคงที่สองประเภทคือ
ใช้ได้:เฟืองวงล้อ หยุดและ เฟืองวงล้อ
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
293-234-30 |
293-235-30 |
293-244-30 |
293-245-30 |
293-254-30 |
293-255-30 |
293-256-30 |
293-257-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความแม่นยำ | ความขนาน | อุปกรณ์แรงคงที่ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,818.89 ฿ 5,341.08 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 280 | ±1μm | 1μm | พร้อมปลอก เฟืองวงล้อ | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 8,868.88 ฿ 6,059.22 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 340 | ±1μm | 1μm | พร้อมปลอก เฟืองวงล้อ | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 6,635.94 ฿ 4,529.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 280 | ±1μm | 1μm | พร้อมปลอก เฟืองวงล้อ | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 7,502.83 ฿ 5,128.93 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 340 | ±1μm | 1μm | พร้อมปลอก เฟืองวงล้อ | ไม่มี SPC data เอาต์พุต | ||
฿ 18,139.31 ฿ 12,400.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 - 225 | 1100 | ±3μm | 4μm | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 18,423.58 ฿ 12,575.94 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 225 - 250 | 1270 | ±4μm | 4μm | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 18,956.57 ฿ 12,941.65 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 250 - 275 | 1370 | ±4μm | 4μm | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC | ||
฿ 19,689.49 ฿ 13,447.92 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 275 - 300 | 1590 | ±4μm | 5μm | ด้วย เฟืองวงล้อ หยุด | ด้วย เอาต์พุต ข้อมูล SPC |
กำลังโหลด …
ความละเอียด | 0.001 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง