(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ทั่งและ แกนหมุน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับการวัดดาม
เพลาช่องและรูกุญแจ
•การป้องกันน้ำ / ฝุ่น IP65 (ซีรีส์ 331)
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
111-115 |
111-116 |
111-117 |
111-118 |
111-119 |
111-120 |
111-121 |
111-122 |
111-215 |
131-115 |
331-251-30 |
331-252-30 |
331-253-30 |
331-254-30 |
331-261-30 |
331-262-30 |
331-263-30 |
331-264-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | สเปค | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,834.41 ฿ 2,967.36 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 - 25 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 5,601.71 ฿ 3,823.73 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 6,102.96 ฿ 4,165.27 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 6,602.96 ฿ 4,505.86 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | - | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 7,485.63 ฿ 5,117.93 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 - 125 | - | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 8,202.79 ฿ 5,612.35 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 - 150 | - | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 8,920.10 ฿ 6,094.21 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 - 175 | - | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 9,536.22 ฿ 6,505.61 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 175 - 200 | - | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท A | ||
฿ 5,118.70 ฿ 3,494.02 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ประเภท B | ||
฿ 8,935.87 ฿ 6,105.88 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0 - 25 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | รุ่น เครื่องนับ เครื่องกล | ประเภท A | ||
฿ 13,854.62 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท A | ||
฿ 16,437.61 ฿ 11,223.60 | MTY MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท A | ||
฿ 17,039.11 ฿ 11,646.23 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท A | ||
฿ 19,590.76 ฿ 13,376.57 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | 0.001 มม | ±3μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท A | ||
฿ 13,854.62 ฿ 9,458.55 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท B | ||
฿ 16,437.61 ฿ 11,223.60 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 - 50 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท B | ||
฿ 17,304.97 ฿ 11,824.49 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 - 75 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท B | ||
฿ 19,306.67 ฿ 13,188.39 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 75 - 100 | 0.001 มม | ±3μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ประเภท B |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง